ZHCSYS1 August 2025 ISO6420 , ISO6421
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间 | (100kbps 下) 请参阅 节 7 |
4 | 6.2 | 10 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL – tPLH| | 0.03 | 1.8 | ns | |||
| tsk(o) | 通道间输出偏斜时间(2) | 同向通道 | 1.5 | ns | |||
| tsk(pp) | 器件间偏斜时间(3) | 3 | ns | ||||
| tr | 输出信号上升时间 | 参阅节 7 | 3 | ns | |||
| tf | 输出信号下降时间 | 3 | ns | ||||
| tPU | 从 VCC UVLO 至有效输出数据的时间 | VCC 斜坡 < 1µs | 90 | µs | |||
| tDO | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VCC 降至低于 VCC_UVLO–(MIN) 之时开始测量。参阅节 7 | 0.045 | 0.1 | µs | ||
| tie | 时间间隔误差 | 100Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1 | 0.23 | ns | |||