ZHCSYQ2E October   1987  – July 2025 TLC27L2 , TLC27L2A , TLC27L2B , TLC27L2M , TLC27L7

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,VDD = 5V,C 后缀
    5. 5.5  工作特性,VDD = 5V,C 后缀
    6. 5.6  电气特性,VDD = 10V,C 后缀
    7. 5.7  工作特性,VDD = 10V,C 后缀
    8. 5.8  电气特性,VDD = 5V,I 后缀
    9. 5.9  工作特性,VDD = 5V,I 后缀
    10. 5.10 电气特性,VDD = 10V,I 后缀
    11. 5.11 工作特性,VDD = 10V,I 后缀
    12. 5.12 电气特性,VDD = 5V,M 后缀
    13. 5.13 工作特性,VDD = 5V,M 后缀
    14. 5.14 电气特性,VDD = 10V,M 后缀
    15. 5.15 工作特性,VDD = 10V,M 后缀
    16. 5.16 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 单电源和拆分电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
      8. 7.1.8 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

单电源供电

虽然 TLC27Lx 在使用双电源(也称为平衡或拆分电源)时表现良好,但该设计针对单电源供电进行了优化。优化内容包括:包括接地的输入共模电压范围,以及下拉至接地的输出电压范围。电源电压范围扩展至最低 3V(C 后缀类型),从而允许在 TTL 和 HCMOS 常见的电源电平下运行。为获得最大动态范围,建议采用 16V 单电源供电。

TLC27L2 TLC27L2A TLC27L2B TLC27L7 具有电压基准的反相放大器图 7-1 具有电压基准的反相放大器

许多单电源应用要求在一个输入端施加电压,以建立高于接地电平的基准电平。电阻分压器通常足以建立此基准电平(请参阅 图 7-1)。TLC27Lx 的低输入偏置电流消耗允许使用非常大的电阻值来实现分压器,从而最大程度降低功耗。

TLC27Lx 可很好地与数字逻辑配合使用;但是,使用同一电源为线性器件和数字逻辑供电时,请采取以下建议的预防措施:

  1. 通过单独的旁路电源线为线性器件供电(请参阅 图 7-2);否则,线性器件电源导轨可能会由于数字逻辑中的高开关电流引起的压降而波动。
  2. 可使用适当的旁路技术,以降低出现噪声引起的误差的可能性。单电容去耦通常足够,但在高频应用中可能需要 RC 去耦。
TLC27L2 TLC27L2A TLC27L2B TLC27L7 公共电源导轨和单独电源导轨图 7-2 公共电源导轨和单独电源导轨