ZHCSYQ2E October   1987  – July 2025 TLC27L2 , TLC27L2A , TLC27L2B , TLC27L2M , TLC27L7

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,VDD = 5V,C 后缀
    5. 5.5  工作特性,VDD = 5V,C 后缀
    6. 5.6  电气特性,VDD = 10V,C 后缀
    7. 5.7  工作特性,VDD = 10V,C 后缀
    8. 5.8  电气特性,VDD = 5V,I 后缀
    9. 5.9  工作特性,VDD = 5V,I 后缀
    10. 5.10 电气特性,VDD = 10V,I 后缀
    11. 5.11 工作特性,VDD = 10V,I 后缀
    12. 5.12 电气特性,VDD = 5V,M 后缀
    13. 5.13 工作特性,VDD = 5V,M 后缀
    14. 5.14 电气特性,VDD = 10V,M 后缀
    15. 5.15 工作特性,VDD = 10V,M 后缀
    16. 5.16 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 单电源和拆分电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
      8. 7.1.8 典型应用
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性,VDD = 5V,I 后缀

在指定自然通风温度下(除非另有说明)
参数 测试条件 TA TLC27L2I、TLC27L2AI、TLC27L2BI、TLC27L7I 单位
最小值 典型值 最大值
VIO 输入失调电压 TLC27L2I VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,
RL = 1MΩ
25°C 1.1 10 mV
-40°C 至 +85°C 13
TLC27L2AI VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,
RL = 1MΩ
25°C 0.9 5
-40°C 至 +85°C 7
TLC27L2BI VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,
RL = 1MΩ
25°C 240 2000 µV
-40°C 至 +85°C 3500
TLC27L7I VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,
RL = 1MΩ
25°C 210 1000
-40°C 至 +85°C 2000
αVIO 输入失调电压的平均温度系数 25°C 至 85°C 1.1 µV/°C
IIO 输入偏移电流 (1)(2) VO = 2.5V,VIC = 2.5V 25°C 0.5 60 pA
85°C 24 1000
IIB 输入偏置电流 (1)(2) VO = 2.5V,VIC = 2.5V 25°C 0.6 60 pA
85°C 200 2000
VICR 共模输入电压范围(3) 25°C -0.2 至 4 -0.2 至 4.2 V
-40°C 至 +85°C -0.2 至 3.5 V
VOH 高电平输出电压 VID = 100mV,RL = 1MΩ 25°C 3.2 4.1 V
-40°C 3 4.1
85°C 3 4.2
VOL 低电平输出电压 VID = –100mV,IOL = 0mA 25°C 1 50 mV
-40°C 1 50
85°C 1 50
AVD 大信号差分电压放大 VO = 0.25V 至 2V,RL = 1MΩ 25°C 50 480 V/mV
-40°C 50 900
85°C 50 330
CMRR 共模抑制比 VIC = VICRmin 25°C 65 87 dB
-40°C 60 85
85°C 60 85
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) VDD = 5V 至 10V,VO = 1.4V 25°C 70 97 dB
-40°C 60 97
85°C 60 98
IDD 电源电流(两个放大器) VO = 2.5V,VIC = 2.5V,空载 25°C 20 34 µA
-40°C 31 54
85°C 15 26
输入偏置电流和输入偏移电流的典型值小于 5pA,通过数学计算得出。
参数通过特性测试确定。
此范围也适用于每个单独输入。