ZHCSYQ2E October 1987 – July 2025 TLC27L2 , TLC27L2A , TLC27L2B , TLC27L2M , TLC27L7
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | TLC27L2M | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| VIO | 输入失调电压 | VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,RL = 1MΩ | 25°C | 1.1 | 10 | mV | |||
| -55°C 至 +125°C | 12 | ||||||||
| αVIO | 输入失调电压的平均温度系数 | 25°C 至 125°C | 1.4 | µV/°C | |||||
| IIO | 输入偏移电流 (1)(2) | VO = 2.5V,VIC = 2.5V | 25°C | 0.5 | 60 | pA | |||
| 125°C | 1.4 | 15 | nA | ||||||
| IIB | 输入偏置电流 (1)(2) | VO = 2.5V,VIC = 2.5V | 25°C | 0.6 | 60 | pA | |||
| 125°C | 9 | 35 | nA | ||||||
| VICR | 共模输入电压范围(3) | 25°C | 0 至 4 | -0.2 至 4.2 | V | ||||
| -55°C 至 +125°C | 0 至 3.5 | V | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | VID = 100mV,RL = 1MΩ | 25°C | 3.2 | 4.1 | V | |||
| -55°C | 3 | 4.1 | |||||||
| 125°C | 3 | 4.2 | |||||||
| VOL | 低电平输出电压 | VID = –100mV,IOL = 0mA | 25°C | 1 | 50 | mV | |||
| -55°C | 1 | 50 | |||||||
| 125°C | 1 | 50 | |||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = 0.25V 至 2V,RL = 1MΩ | 25°C | 50 | 500 | V/mV | |||
| -55°C | 25 | 1000 | |||||||
| 125°C | 25 | 200 | |||||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = VICRmin | 25°C | 65 | 87 | dB | |||
| -55°C | 60 | 85 | |||||||
| 125°C | 60 | 85 | |||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) | VDD = 5V 至 10V,VO = 1.4V | 25°C | 70 | 97 | dB | |||
| -55°C | 60 | 97 | |||||||
| 125°C | 60 | 98 | |||||||
| IDD | 电源电流(两个放大器) | VO = 2.5V,VIC = 2.5V,空载 | 25°C | 20 | 34 | µA | |||
| -55°C | 35 | 60 | |||||||
| 125°C | 14 | 24 | |||||||