ZHCSYQ2E October   1987  – July 2025 TLC27L2 , TLC27L2A , TLC27L2B , TLC27L2M , TLC27L7

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,VDD = 5V,C 后缀
    5. 5.5  工作特性,VDD = 5V,C 后缀
    6. 5.6  电气特性,VDD = 10V,C 后缀
    7. 5.7  工作特性,VDD = 10V,C 后缀
    8. 5.8  电气特性,VDD = 5V,I 后缀
    9. 5.9  工作特性,VDD = 5V,I 后缀
    10. 5.10 电气特性,VDD = 10V,I 后缀
    11. 5.11 工作特性,VDD = 10V,I 后缀
    12. 5.12 电气特性,VDD = 5V,M 后缀
    13. 5.13 工作特性,VDD = 5V,M 后缀
    14. 5.14 电气特性,VDD = 10V,M 后缀
    15. 5.15 工作特性,VDD = 10V,M 后缀
    16. 5.16 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 单电源和拆分电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
      8. 7.1.8 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性,VDD = 5V,C 后缀

在指定自然通风温度下(除非另有说明)
参数 测试条件 TA TLC27L2C、TLC27L2AC、TLC27L2BC、TLC27L7C 单位
最小值 典型值 最大值
VIO 输入失调电压 TLC27L2C VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,
RL = 1MΩ
25°C 1.1 10 mV
0°C 至 70°C 12
TLC27L2AC VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,
RL = 1MΩ
25°C 0.9 5
0°C 至 70°C 6.5
TLC27L2BC VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,
RL = 1MΩ
25°C 240 2000 µV
0°C 至 70°C 3000
TLC27L7C VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,
RL = 1MΩ
25°C 210 1000
0°C 至 70°C 1500
αVIO 输入失调电压的平均温度系数 25°C 至 70°C 1.1 µV/°C
IIO 输入偏移电流 (1)(2) VO = 2.5V,VIC = 2.5V 25°C 0.5 60 pA
70°C 7 300
IIB 输入偏置电流 (1)(2) VO = 2.5V,VIC = 2.5V 25°C 0.6 60 pA
70°C 50 600
VICR 共模输入电压范围(3) 25°C -0.2 至 4 -0.2 至 4.2 V
0°C 至 70°C -0.2 至 3.5 V
VOH 高电平输出电压 VID = 100mV,RL = 1MΩ 25°C 3.2 4.1 V
0°C 3 4.1
70°C 3 4.2
VOL 低电平输出电压 VID = –100mV,IOL = 0mA 25°C 1 50 mV
0°C 1 50
70°C 1 50
AVD 大信号差分电压放大 VO = 0.25V 至 2V,RL = 1MΩ 25°C 50 700 V/mV
0°C 50 700
70°C 50 380
CMRR 共模抑制比 VIC = VICRmin 25°C 65 87 dB
0°C 60 85
70°C 60 85
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) VDD = 5V 至 10V,VO = 1.4V 25°C 70 97 dB
0°C 60 97
70°C 60 98
IDD 电源电流(两个放大器) VO = 2.5V,VIC = 2.5V,空载 25°C 20 34 µA
0°C 24 42
70°C 16 28
输入偏置电流和输入偏移电流的典型值小于 5pA,通过数学计算得出。
参数通过特性测试确定。
此范围也适用于每个单独输入。