ZHCSYO9A July 2025 – November 2025 TLV61290
PRODUCTION DATA
TLV61290 使用 I2C 接口来灵活地对转换器参数进行编程。I2C 是一种双向 2 线制串行接口。只需要两条总线线路:一条串行数据线 (SDA) 和一条串行时钟线 (SCL)。在执行数据传输时,I2C 器件可被视为控制器或目标。控制器是在总线上发起数据传输并生成时钟信号以允许该传输的器件。此时,任何被寻址的器件都被视为目标。
TLV61290 作为地址为 75h 的目标器件运行。从控制器器件(例如微控制器或数字信号处理器)接收控制输入,读取和写入内部寄存器 00h 至 07h。TLV61290 的 I2C 接口支持标准模式(高达 100kbit/s)和超快速模式(高达 1000kbit/s)。SDA 和 SCL 都必须通过电流源或上拉电阻器连接到正电源电压。当总线空闲时,两条线路都处于高电压。