主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TLV61290

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.35 Switch current limit (typ) (A) 11 Features Adjustable current limit, Automatic PWM/PFM transition, Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, I2C, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.35 Switch current limit (typ) (A) 11 Features Adjustable current limit, Automatic PWM/PFM transition, Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, I2C, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 90
DSBGA (YBG) 16 2.486929 mm² (1.577 mm × 1.577 mm)
  • 2.0V 至 5.0V 的宽 VIN 范围
    • 启动输入电压:2.2V
  • 通过 I2C 实现可编程平均输入电流限制(3.5A 至 8A)
  • 通过 I2C 实现可编程输出电压(2.35V 至 5.0V),默认 3.4V
  • VIN 为 3.3V、VOUT 为 3.4V 且 IOUT 为 1A 时效率为 97.99%
  • VIN 为 3.3V、VOUT 为 3.4V 且 IOUT 为 3A 时效率为 95.73%
  • VIN 为 2.7V、VOUT 为 3.4V 且 IOUT 为 0A → 3A(0.2A/µs 压摆率)时下冲 <300mV
  • 集成式旁路 MOSFET (10mΩ)、高侧 MOSFET (10mΩ)、低侧 MOSFET (10mΩ)
  • VIN > VOUT 时自动旁路模式
  • 在轻负载条件下,可编程自动 PFM 运行、强制 PWM 运行或超声波模式运行(避免音频频带噪声)
  • 展频调制和 EMI 改进
  • EN 逻辑为低电平时的输出放电功能
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
  • 热关断保护和过流保护
  • 与 I2C 兼容的接口速率高达 1Mbps
  • 1.2V I/O 逻辑控制接口
  • 16 焊球 WCSP 封装
  • 2.0V 至 5.0V 的宽 VIN 范围
    • 启动输入电压:2.2V
  • 通过 I2C 实现可编程平均输入电流限制(3.5A 至 8A)
  • 通过 I2C 实现可编程输出电压(2.35V 至 5.0V),默认 3.4V
  • VIN 为 3.3V、VOUT 为 3.4V 且 IOUT 为 1A 时效率为 97.99%
  • VIN 为 3.3V、VOUT 为 3.4V 且 IOUT 为 3A 时效率为 95.73%
  • VIN 为 2.7V、VOUT 为 3.4V 且 IOUT 为 0A → 3A(0.2A/µs 压摆率)时下冲 <300mV
  • 集成式旁路 MOSFET (10mΩ)、高侧 MOSFET (10mΩ)、低侧 MOSFET (10mΩ)
  • VIN > VOUT 时自动旁路模式
  • 在轻负载条件下,可编程自动 PFM 运行、强制 PWM 运行或超声波模式运行(避免音频频带噪声)
  • 展频调制和 EMI 改进
  • EN 逻辑为低电平时的输出放电功能
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
  • 热关断保护和过流保护
  • 与 I2C 兼容的接口速率高达 1Mbps
  • 1.2V I/O 逻辑控制接口
  • 16 焊球 WCSP 封装

TLV61290 可以为由富镍、硅阳极、锂离子或磷酸铁锂电池供电的产品提供电源解决方案。电压范围经过优化,适用于智能手机或 POS 终端机等单节电池便携式应用。

该器件可用作高功率预稳压器,延长电池运行时间并克服受电系统的输入电流和电压限制。器件具备 2.0V 至 5.0V 的宽输入电压范围。通过 I2C 可将输出电压编程设定至 5.0V,默认输出电压为 3.4V。

在运行期间,当电池处于良好充电状态时,TLV61290 将在旁路模式下工作,通过旁路 FET 将电池连接到电源系统。如果电池进入较低的充电状态且其电压低于所需的最小系统电压,该器件会无缝转换至升压模式,以使用全部电池容量。

TLV61290 采用 16 焊球 YBG 封装,因而拥有非常小巧的解决方案尺寸。

TLV61290 可以为由富镍、硅阳极、锂离子或磷酸铁锂电池供电的产品提供电源解决方案。电压范围经过优化,适用于智能手机或 POS 终端机等单节电池便携式应用。

该器件可用作高功率预稳压器,延长电池运行时间并克服受电系统的输入电流和电压限制。器件具备 2.0V 至 5.0V 的宽输入电压范围。通过 I2C 可将输出电压编程设定至 5.0V,默认输出电压为 3.4V。

在运行期间,当电池处于良好充电状态时,TLV61290 将在旁路模式下工作,通过旁路 FET 将电池连接到电源系统。如果电池进入较低的充电状态且其电压低于所需的最小系统电压,该器件会无缝转换至升压模式,以使用全部电池容量。

TLV61290 采用 16 焊球 YBG 封装,因而拥有非常小巧的解决方案尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV61290 适用于单节锂离子、富镍、硅阳极电池应用的 宽电压电池前端直流/直流转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-26
应用手册 具有直通模式的升压转换器设计考量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-30
应用手册 TLV61290 中的设计注意事项 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-9
证书 TLV61290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV61290EVM — TLV61290 5V、10A 升压转换器评估模块

TLV61290EVM-076 旨在演示 TLV61290 器件的特性和功能,后者是一款具有旁路模式和 I2C 接口的高性能、高效率同步升压转换器。TLV61290EVM 的出厂默认设置允许在 2.0V 至 5.0V 的输入电压范围内运行。所有这些特性提高了设计灵活性,优化了整体性能,并降低了 BOM 及设计成本。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBG) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频