ZHCSYO9A July   2025  – November 2025 TLV61290

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 系统特性
    7. 6.7 I2C 接口时序特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输出电压设置
      2. 7.3.2 开关频率和展频功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1  使能和启动
      2. 7.4.2  运行模式设置
      3. 7.4.3  旁路模式
      4. 7.4.4  升压控制操作
      5. 7.4.5  自动 PFM 模式
      6. 7.4.6  强制 PWM 模式
      7. 7.4.7  超声波模式
      8. 7.4.8  输出放电
      9. 7.4.9  欠压锁定
      10. 7.4.10 电流限值运行
      11. 7.4.11 输出接地短路保护
      12. 7.4.12 热关断
      13. 7.4.13 电源正常指示状态
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 数据有效性
      2. 7.5.2 启动条件和停止条件
      3. 7.5.3 字节格式
      4. 7.5.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
      5. 7.5.5 目标地址和数据方向位
      6. 7.5.6 单独读取和写入
      7. 7.5.7 多重读取和多重写入
    6. 7.6 寄存器映射
      1. 7.6.1 DeviceID 寄存器
      2. 7.6.2 CONFIG 寄存器
      3. 7.6.3 VOUTFLOORSET 寄存器
      4. 7.6.4 ILIMBSTSET 寄存器
      5. 7.6.5 VOUTROOFSET 寄存器
      6. 7.6.6 STATUS 寄存器
      7. 7.6.7 ILIMPTSET 寄存器
      8. 7.6.8 BSTLOOP 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 具有 2.5V-4.35V VIN、3.4V VOUT、4A 输出电流的 TLV61290
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计参数
          1. 8.2.1.2.1 电感器选型
          2. 8.2.1.2.2 输出电容器
          3. 8.2.1.2.3 输入电容器
          4. 8.2.1.2.4 检查环路稳定性
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 热性能信息
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1.     79
电感器选型

升压转换器通常需要两个主要无源元件,用于在转换过程中储存能量:一个电感器和一个输出电容器。建议选择饱和电流额定值高于潜在峰值电流(流经电源开关)的电感器。

电感器峰值电流变化与负载、输入和输出电压构成函数关系,并采用 方程式 7 进行估算。

方程式 7. IL(PEAK)=VIN×D2×f×L+IOUT1-D×η  with  D=1-VINVOUT

选择饱和性能不足的电感器会导致转换器峰值电流过高。该电流最终会损坏器件,并降低器件的可靠性。

电感器及电感选型时的重要参数包括:最大额定电流、串联电阻和工作温度。欲使电感器直流电流额定值大于最大输入平均电流,请参阅节 7.4.10 部分了解更多详细信息。

方程式 8. ILDC=VOUTVIN×1η×IOUT

TLV61290 系列升压转换器经过优化,可在有效电感值为 330nH 至 560nH 的范围下运行。更大或更小的电感值用于在特定工作条件下优化器件性能。有关更多详细信息,请参阅 节 8.2.1.2.4 部分。

线圈的总损耗由直流电阻 (R(DC)) 损耗和以下与频率相关元件的损耗组成:

  • 磁芯材料中的损耗(磁迟滞损耗,尤其是在高开关频率条件下)
  • 趋肤效应对导体产生的额外损耗(高频下的电流位移)
  • 相邻绕组的磁场损耗(接近效应)
  • 辐射损耗

为了获得良好效率,电感器直流电阻需小于 30mΩ。建议将以下不同供应商的系列电感器与 TLV61290 转换器搭配使用。

表 8-2 电感器列表

串联

L (nH)尺寸(单位:mm)直流输入电流限值设置

制造商(1)

HTTO32251T-R47MMR

470

3.2 x 2.5 x 1.0 最大高度≤8600mA

Cyntec

744383340047

470

3.4 x 3.4 x 1.2 最大高度≤9400mA

Wurth Elektronik

XGL4012-451

450

4.0 x 4.0 x 1.2 最大高度≤9900mA

Coilcraft

DFE32CAHR47MR0

470

3.2 x 2.5 x 2.0 最大高度≤8700mA

Murata