ZHCSYN3A July 2025 – July 2026 TMP9R01-SEP , TMP9R01-SP
PRODUCTION DATA
TMP9R01-SP(QML P 类)和 TMP9R01-SEP(抗辐射,航天 EP)是高精确度数字 I2C 温度传感器、在 10 引脚 VSSOP 塑料封装中集成了 12 位 ADC、偏置电流源和校准电路。这些器件通过外部 BJT 或 FPGA、ADC 或 ASIC 中集成的二极管/结强制提供偏置电流,以测量远程温度,将生成的 ΔVBE 进行数字化处理,并以 0.0625°C 的分辨率进行报告。器件上配备了一个额外片上传感器,用于提供本地温度测量。
TMP9R01-SP 和 TMP9R01-SEP 具有多种校准和保护功能,包括串联电阻消除、可编程非理想因子(η 因子)、偏移校正和可编程数字滤波器。设计师可以设置温度上限和下限,从而驱使 ALERT 输出实现过热和欠热保护。多达 9 个可通过引脚选择的 I2C/SMBus 地址允许在同一条 I2C 总线上挂接多个传感器。这些器件专为多位置航天器辅助工作、卫星遥测、航空电子设备和其他需要精确温度传感且具有不同耐辐射水平的高可靠性应用而设计。
TMP9R01-SP 还可作为功能等效的 QMLV-RHA 器件提供:TMP461-SP。
| 器件 |
等级 |
封装 (2) |
|---|---|---|
| 5962R1721802PYE |
QMLP RHA |
24 引脚塑料 4.9mm × 3.0mm 质量 = 99mg |
| TMP9R01DGS/EM(1) | 工程样片 | |
| TMP9R01MDGSTSEP | 耐辐射 |
功能方框图