ZHCSYN3A July 2025 – July 2026 TMP9R01-SEP , TMP9R01-SP
PRODUCTION DATA
图 8-1 所示为 TMP9R01-SEP 和 TMP9R01-SP 器件的内部寄存器结构。8 位指针寄存器可用于寻址一个给定的数据寄存器。指针寄存器可确定哪个数据寄存器必须响应两线制总线上的读取或写入命令。该寄存器会在每次写入命令时置位。在执行读取命令之前,必须发出写入命令,在指针寄存器中设置正确的值。表 8-1 描述了指针寄存器以及寄存器的内部结构。指针寄存器的上电复位 (POR) 值为 00h (0000 0000b)。