ZHCSYE4 July 2025 DRV8818A
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| ƒSTEP | 步进频率 | 500 | kHz | |
| tWH(STEP) | 脉冲持续时间,STEP 高电平 | 1 | μs | |
| tWL(STEP) | 脉冲持续时间,STEP 低电平 | 1 | μs | |
| tSU(STEP) | STEP 上升前的命令设置时间 | 200 | ns | |
| tH(STEP) | STEP 上升后的命令保持时间 | 264 | ns | |
| tWAKE | SLEEPn 高电平无效到接受 STEP 输入的唤醒时间 | 1 | ms | |
| tSLEEP | SLEEPn 低电平有效到输出禁用的睡眠时间 | 5 | μs | |
| tENABLE | ENABLEn 高电平无效到输出启用的使能时间 | 20 | μs | |
| tDISABLE | ENABLEn 低电平有效到输出禁用的禁用时间 | 20 | μs | |
| tRESETR | RESETn 高电平无效到输出启用的复位释放时间 | 80 | μs | |
| tRESET | RESETn 低电平有效到输出禁用的复位时间 | 7 | μs | |