ZHCSYE4 July 2025 DRV8818A
ADVANCE INFORMATION
PWM 斩波电流由比较器设置,比较器检测电阻两端的电压乘以 8 倍后与基准电压进行比较。基准电压从 VREF 引脚输入。满量程 (100%) 斩波电流的计算方法如下:

示例:
如果使用了 0.22Ω 检测电阻,且 VREFx 引脚为 3.3V,则满量程 (100%) 斩波电流为
3.3V/(8 × 0.22Ω)= 1.875A。
基准电压还可通过内部 DAC 进行调节,该 DAC 实现双极步进电机小数步进的扭矩控制,如节 6.3.4部分所述。
激活绕组后,流经绕组的电流会上升,直至达到上述斩波电流阈值,然后电流将在固定的关断时间内关断。关断时间由连接到 RCA(桥接 A)和 RCB(桥接 B)引脚的电阻器和电容器的值决定。关断时间的近似计算公式为:

为避免绕组首次激活时瞬态电流出现误跳变,将在导通 FET 后立即使用消隐期,在此期间会忽略电流感应比较器的状态。消隐时间由连接到 RCx 引脚的电容器值决定,其近似计算公式为:

请注意,在智能调优动态衰减模式下,RCA 引脚必须连接到 GND。请参阅表 6-2,了解如何使用 RCB 引脚选择此模式下的关断时间。RCB 引脚左侧 Hi-Z 选择 16μs 的 tOFF,RCB 引脚逻辑高电平选择 32μs。