ZHCSYE4 July 2025 DRV8818A
ADVANCE INFORMATION
DRV8818A 是一款用于双极步进电机的高度可配置集成电机驱动器。该器件集成了两个 H 桥、电流检测和调节电路以及一个微步进分度器。DRV8818A 可使用 8V 至 35V 之间的电源电压供电,能够提供高达满量程 2.5A 的输出电流。
简单的 STEP/DIR 接口可实现与控制器的轻松连接。内部分度器可以执行高精度微步进,而无需控制器来管理电流调节环路。
电流调节高度可配置并具有四种衰减运行模式,可根据应用要求进行选择:快速衰减、慢速衰减、混合衰减和智能调优动态衰减。DRV8818A 还提供可配置的混合衰减、消隐和关闭时间,以适应各种电机。
该器件集成了低功耗休眠模式,可在系统空闲时最大限度降低功耗。