ZHCSYE4 July 2025 DRV8818A
ADVANCE INFORMATION
DRV8818A 中的内置分度器逻辑支持几种不同的步进配置。USM1 和 USM0 引脚用于配置步进格式,如 表 6-3 所示:
| USM1 | USM0 | 步进模式 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 全步(两相励磁) |
| 0 | 1 | 1/2 步(1-2 相励磁) |
| 1 | 0 | 1/4 步(W1-2 相励磁) |
| 1 | 1 | 每步八个微步 |
表 6-4 显示了 USM1和 USM0 不同设置下的相对电流和步进方向。在 STEP 输入的每个上升沿,分度器移动到表格中的下一个状态。方向按照 DIR 引脚为高电平进行显示;如果 DIR 引脚为低电平,则顺序相反。正电流是指进行驱动时从 xOUT1 引脚流向 xOUT2 引脚的电流。
请注意,初始状态为 45°。在上电或器件复位时进入该状态。在此状态下,HomeN 输出引脚被驱动为低电平。在所有其他状态下,HomeN 引脚被驱动为逻辑高电平。
| 全步 USM = 00 | 1/2 步 USM = 01 | 1/4 步 USM = 10 | 1/8 步 USM = 11 | AOUTx 电流 (满量程百分比) | BOUTx 电流 (满量程百分比) | 步进角度 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 2 | 98 | 20 | 11.325 | |||
| 2 | 3 | 92 | 38 | 22.5 | ||
| 4 | 83 | 56 | 33.75 | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 71 | 71 | 45(初始状态) |
| 6 | 56 | 83 | 56.25 | |||
| 4 | 7 | 38 | 92 | 67.5 | ||
| 8 | 20 | 98 | 78.75 | |||
| 3 | 5 | 9 | 0 | 100 | 90 | |
| 10 | -20 | 98 | 101.25 | |||
| 6 | 11 | -38 | 92 | 112.5 | ||
| 12 | -56 | 83 | 123.75 | |||
| 2 | 4 | 7 | 13 | -71 | 71 | 135 |
| 14 | -83 | 56 | 146.25 | |||
| 8 | 15 | -92 | 38 | 157.5 | ||
| 16 | -98 | 20 | 168.75 | |||
| 5 | 9 | 17 | -100 | 0 | 180 | |
| 18 | -98 | -20 | 191.25 | |||
| 10 | 19 | -92 | -38 | 202.5 | ||
| 20 | -83 | -56 | 213.75 | |||
| 3 | 6 | 11 | 21 | -71 | -71 | 225 |
| 22 | -56 | -83 | 236.25 | |||
| 12 | 23 | -38 | -92 | 247.5 | ||
| 24 | -20 | -98 | 258.75 | |||
| 7 | 13 | 25 | 0 | -100 | 270 | |
| 26 | 20 | -98 | 281.25 | |||
| 14 | 27 | 38 | -92 | 292.5 | ||
| 28 | 56 | -83 | 303.75 | |||
| 4 | 8 | 15 | 29 | 71 | -71 | 315 |
| 30 | 83 | -56 | 326.25 | |||
| 16 | 31 | 92 | -38 | 337.5 | ||
| 32 | 98 | -20 | 348.75 |