产品详情

Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 8 Peak output current (A) 3.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 370 Sleep current (µA) 3 Microstepping levels 8 Decay mode Fast, Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 8 Peak output current (A) 3.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 370 Sleep current (µA) 3 Microstepping levels 8 Decay mode Fast, Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • 为您提供的
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 最高 1/8 的微步进分度器
    • 可编程混合衰减、消隐和关断时间
  • 8V 至 35V 工作电源电压范围
  • 智能调优、慢速和混合衰减选项
  • 高电流容量:2.5A 满量程、1.8A RMS
  • 低 RDS(ON):24V,25°C 时为 310mΩ HS + LS
  • 单独的逻辑电源电压 (VCC)
  • 与以下器件引脚对引脚兼容:
  • 散热增强型表面贴装封装
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 分度器零位输出 (HOMEn)
  • 为您提供的
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 最高 1/8 的微步进分度器
    • 可编程混合衰减、消隐和关断时间
  • 8V 至 35V 工作电源电压范围
  • 智能调优、慢速和混合衰减选项
  • 高电流容量:2.5A 满量程、1.8A RMS
  • 低 RDS(ON):24V,25°C 时为 310mΩ HS + LS
  • 单独的逻辑电源电压 (VCC)
  • 与以下器件引脚对引脚兼容:
  • 散热增强型表面贴装封装
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 分度器零位输出 (HOMEn)

DRV8818A 可为打印机、扫描仪以及其它自动化设备应用提供集成型步进电机驱动器解决方案。此器件具有两个 H 桥驱动器和微步进分度器逻辑电路,用于控制步进电机。

每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。

简单的 STEP/DIR 接口允许轻松连接控制器电路。模式引脚可实现全步进、半步进、四分之一步进或八分之一步进模式的电机配置。衰减模式和 PWM 关闭时间均可编程。

提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。

DRV8818A 采用 28 引脚 HTSSOP 封装,带有 PowerPAD™。

DRV8818A 可为打印机、扫描仪以及其它自动化设备应用提供集成型步进电机驱动器解决方案。此器件具有两个 H 桥驱动器和微步进分度器逻辑电路,用于控制步进电机。

每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。

简单的 STEP/DIR 接口允许轻松连接控制器电路。模式引脚可实现全步进、半步进、四分之一步进或八分之一步进模式的电机配置。衰减模式和 PWM 关闭时间均可编程。

提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。

DRV8818A 采用 28 引脚 HTSSOP 封装,带有 PowerPAD™。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 1/8 微步进、STEP/DIR 接口和智能调优技术的 35V、2.5A DRV8818A 步进电机驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8818EVM — DRV8818 评估模块

DRV8818 评估模块 (EVM) 展示了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8818 集成微步进电机驱动器的功能和性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微处理器(已进行预编程,适合独立操作)。MSP430 的调节电压由 TPS77701 单通道 LDO 提供。此 EVM 可在 8V 至 35V 的电源电压下工作。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频