ZHCSYD8A June 2025 – December 2025 DRV8363-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGVDD | 电源电压 | GVDD | 8 | 15 | V | |
| VVDRAIN | 高侧漏极引脚电压 | VDRAIN,低侧栅极驱动和采用自举的高侧栅极驱动开关 | 0 | 85 | V | |
| 高侧漏极引脚电压 | VDRAIN,可支持涓流电荷泵功能 VTCP 最小值 > VBST_UV 最大值(下降),适用于高侧栅极驱动 100% 且无 BST_UV 检测。VDRAIN>GVDD+4V,GVDD>9V | 13 | 85 | V | ||
| VBST-SH | 以 SH 为基准的自举引脚电压 | BST (VBST- VSH),高侧栅极驱动开关且无 BST_UV 检测,VBST-SH 最小值> VBST_UV 最大值(上升), |
6.1 | 20 | V | |
| VBST | 自举引脚电压 | BST | 0 | 105 | V | |
| VSH | 高侧源极引脚电压 | SH | -2 | 85 | V | |
| ITRICKLE | 涓流电荷泵外部负载电流 | 相位负载和 VCP 外部负载的总和 | 4 | mA | ||
| VI | 输入电压 | INH、INL、SDI、SCLK、nSCS | 0 | 5.5 | V | |
| fPWM(1) | PWM 频率 | 0 | 200 | kHz | ||
| VOD | 开漏上拉电压 | nFAULT |
5.5 | V | ||
| IOD | 开漏输出电流 | nFAULT |
-5 | mA | ||
| VVREF | 电流检测放大器基准电压 | VREF | 3.0 | 5.5 | V | |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | ||