ZHCSYD8A June 2025 – December 2025 DRV8363-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 栅极驱动器稳压器引脚电压 | GVDD | -0.3 | 20 | V |
| 高侧漏极引脚电压 | VDRAIN | -0.3 | 85 | V |
| 自举引脚电压 | BSTx | -0.3 | 105 | V |
| 自举引脚电压 | BST,以 SH 为基准 | -0.3 | 20 | V |
| 逻辑引脚电压 | nSLEEP、DRVOFF、ASCIN | -0.3 | 35 | V |
| 逻辑引脚电压 | nFAULT | -0.3 | 6 | V |
| INHx、INLx | -0.3 | 35 | ||
| SCLK、nSCS、SDI、SDO | -0.3 | 6 | ||
| 涓流电荷泵输出引脚电压 | VCP | -0.3 | 100 | V |
| 涓流电荷泵高侧引脚电压 | CPTH | -0.3 | VCP + 0.3 | V |
| 涓流电荷泵低侧引脚电压 | CPTL | -0.3 | VDRAIN + 0.3 | V |
| 高侧栅极驱动引脚电压 | GH | -5 | 105 | V |
| 高侧栅极驱动引脚瞬态负电压 | GH,1µs | -20 | V | |
| 高侧栅极驱动引脚电压 | GH,以 SH 为基准 | -0.3 | 20 | V |
| 高侧源极引脚电压 | SH,DC | -5 | 105 | V |
| 高侧源极引脚瞬态负电压 | SH,1µs | -20 | V | |
| 高侧源级引脚压摆率 | SH,VBST-SH >4.3V | 20 | V/ns | |
| 低侧栅极驱动引脚电压 | GL,以 SL 为基准 | -0.3 | 20 | V |
| 低侧源极检测引脚电压 | SL | -5 | VGVDD+0.3 | V |
| 低侧源极检测引脚瞬态负电压 | SL,1µs | -16 | V | |
| 电流检测放大器基准输入引脚电压 | VREF | -0.3 | 5.5 | V |
| 并联放大器输入引脚电压 | SN、SP | -1 | 1 | V |
| 分流放大器输入引脚 500ns 瞬态电压 | SN,SP,500ns | -16 | 20 | V |
| 分流放大器输出引脚电压 | SO | -0.3 | VVREF + 0.3 | V |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |