ZHCSYD8A June 2025 – December 2025 DRV8363-Q1
PRODUCTION DATA
当 nSLEEP 引脚为高电平且 VGVDD 电压大于 VUVLO 电压时,器件将进入待机模式。在此模式下,DVDD 稳压器和 VCP 涓流电荷泵处于活动状态,但 MOSFET 输出驱动级处于非活动状态。如果器件是首次上电,则在 VCP 和 BSTx 电压清除了各自的 UV 阈值后,它将进入工作模式。
如果出现故障情况(将 DRVOFF 保持为高电平或设置 DIS_PWM_INPUT = 1),则器件会进入并保持待机模式。如果器件由于故障条件而处于待机模式,则在故障标志被清除后,它将重新进入工作模式。