ZHCSYD8A June 2025 – December 2025 DRV8363-Q1
PRODUCTION DATA
该器件集成了一个电流源以及 VDRAIN 与 SHx 器件引脚之间及 SHx 器件引脚与每个通道的器件接地端之间的开关。可以通过 SPI 寄存器位 PH_DIAG_Hx 和 PH_DIAG_Lx 来单独启用和禁用开关。如果 PH_DIAG_Hx 为 1b,则 SHx 引脚的拉电流 IPHD_SRC 将被启用。如果 PH_DIAG_Lx 为 1b,则 SHx 引脚的灌电流 IPHD_SNK 将被启用。当任何 PHDEN_Hx 和 PHDEN_Lx 寄存器位设置为 1 时,VDS 过流检测标志 VDS_Hx 和 VDS_Lx 会从故障检测标志更改为 VDS 比较器的状态标志。集成电流源和 VDS 状态标志的组合可用于相位诊断(例如检测电机负载的开路故障),而无需激活外部 MOSFET。
DRV8363-Q1 还具有自动开路负载和 MOSFET 短路检测序列。如要运行自动开路负载检测,请将 OPEN_DET_EN 位设置为 1b。如要运行自动 MOSFET 短路检测序列,请将 SHORT_DET_EN 位设置为 1b。请注意,一次只能运行一个自动序列。序列结果报告在 IC_STAT3 寄存器中。