ZHCSY78 March   2025 UCC5350L-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级(汽车类)
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 传播延迟、反相和同相配置
      1. 6.1.1 CMTI 测试
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电源
      2. 7.3.2 输入级
      3. 7.3.3 输出级
      4. 7.3.4 保护特性
        1. 7.3.4.1 欠压锁定 (UVLO)
        2. 7.3.4.2 有源下拉
        3. 7.3.4.3 短路钳位
        4. 7.3.4.4 有源米勒钳位
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 ESD 结构
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 设计 IN+/IN– 输入滤波器
        2. 8.2.2.2 栅极驱动器输出电阻器
        3. 8.2.2.3 估算栅极驱动器功率损耗
        4. 8.2.2.4 估算结温
        5. 8.2.2.5 选择 VCC1和 VCC2 电容器
          1. 8.2.2.5.1 选择 VCC1 电容器
          2. 8.2.2.5.2 选择 VCC2 电容器
          3. 8.2.2.5.3 具有输出级负偏置的应用电路
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
    3. 10.3 PCB 材料
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 认证
    4. 11.4 接收文档更新通知
    5. 11.5 支持资源
    6. 11.6 商标
    7. 11.7 静电放电警告
    8. 11.8 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

绝缘规格

参数 测试条件 规格 单位
通用
CLR 外部间隙(1) 端子间的最短空间距离 > 14.7 mm
CPG 外部爬电距离(1) 端子间的最短封装表面距离 > 15.7 mm
DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙 > 21 µm
CTI 相对漏电起痕指数 DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 > 600 V
材料组 符合 IEC 60664-1 I
过压类别符合 IEC 60664-1 额定市电电压 ≤ 600VRMS I-IV
过压类别符合 IEC 60664-1 额定市电电压 ≤ 1000VRMS I-III
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 2121 VPK
VIOWM 最大隔离工作电压 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅图 1 1500 VRMS
直流电压 2121 VDC
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试)
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试)
7000 VPK
VIOSM 最大浪涌隔离电压(2) 测试方法符合 IEC 60065,1.2/50µs 波形, VTEST = 1.6 × VIOSM(鉴定) 8000 VPK
qpd 视在电荷(3) 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s ≤ 5 pC
方法 a:环境测试子组 1 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s ≤ 5
方法 b1:常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试),Vini = VIOTM,tini = 1s;Vpd(m) = 1.875 × VIORM = x VPK,tm = 1s ≤ 5
CIO 势垒电容,输入至输出(4) VIO = 0.5 × sin (2πft),f = 1MHz 约 1.5 pF
RIO 隔离电阻,输入至输出(4) VIO = 500V,TA = 25°C ≥ 1012 Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C ≥ 1011
VIO = 500V,TS = 150°C ≥ 109
污染等级 2
气候类别 40/125/21
UL 1577
VISO 可承受的隔离电压 VTEST = VISO = 5000 VRMS,t = 60s(鉴定测试),VTEST = 1.2 × VISO = 6000 VRMS,t = 1s(100% 生产测试) 5000 VRMS
根据应用特定的设备隔离标准应用爬电距离和电气间隙要求。务必使爬电距离和电气间隙一直符合电路板设计的要求,以确保在印刷电路板 (PCB) 上安装的隔离器焊盘不会缩短这一距离。在某些情况下,PCB 上的爬电距离和电气间隙相等。可以借助 PCB 插槽和填角等技术增大这些规格值。
在空气或油中执行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离层每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双引脚器件。