ZHCSY78 March 2025 UCC5350L-Q1
PRODUCTION DATA
VCC1 = 3.3V 或 5V、从 VCC1 至 GND1 的 0.1µF 电容器、VCC2 = 15V、从 VCC2 至 VEE2 的1µF 电容器、CLOAD = 1nF、TJ =–40°C 至 +125°C(除非另有说明)

| CLOAD = 150nF |

| IN+ = L | IN– = H |

| 占空比 = 50% | T = 25°C |

| IN+ = H | IN– = L |

| fSW = 1kHz |
图 5-14 下降时间与温度间的关系
图 5-16 传播延迟时间 tPHL 与温度间的关系
| fSW = 1kHz | RGH = 0Ω | RGL = 0Ω |
图 5-20 VCLAMP-TH 与温度间的关系
| CLOAD = 150nF |

| IN+ = H | IN– = L |

| IN+ = L | IN– = H |

| 占空比 = 50% | T = 25°C |
图 5-13 上升时间与温度间的关系
图 5-15 传播延迟时间 tPLH 与温度间的关系
| fSW = 1kHz | RGH = 0Ω | RGL = 0Ω |
图 5-19 VCLAMP 与温度间的关系