ZHCSY78 March 2025 UCC5350L-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | 输入和输出上的最大功率耗散 | VCC1 = 15V、VCC2 = 15V、f = 1.9MHz、50% 占空比、方波、2.2nF 负载 | 1.04 | W | ||
| PD1 | 最大输入功率耗散 | VCC1 = 15V、VCC2 = 15V、f = 1.9MHz、50% 占空比、方波、2.2nF 负载 | 0.05 | W | ||
| PD2 | 最大输出功率耗散 | VCC1 = 15V、VCC2 = 15V、f = 1.9MHz、50% 占空比、方波、2.2nF 负载 | 0.99 | W | ||