ZHCSY61E November   2002  – April 2025 OPA698

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 相关产品
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6 电气特性 VS = 5V
    7. 6.7 典型特性:VS = ±5V
    8. 6.8 典型特性:VS = 5V
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  输出限幅器
      2. 8.1.2  输出驱动
      3. 8.1.3  散热注意事项
      4. 8.1.4  容性负载
      5. 8.1.5  频率响应补偿
      6. 8.1.6  脉冲趋稳时间
      7. 8.1.7  失真
      8. 8.1.8  噪声性能
      9. 8.1.9  直流精度和偏移控制
      10. 8.1.10 输入和 ESD 保护
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1  宽带电压-限幅操作
      2. 8.2.2  单电源非反相放大器
      3. 8.2.3  宽带反相操作
      4. 8.2.4  受限的输出,ADC 输入驱动器
        1. 8.2.4.1 输出受限的差分 ADC 输入驱动器
        2. 8.2.4.2 精密的半波整流器
      5. 8.2.5  高速全波整流器
        1. 8.2.5.1 高速全波整流器 #1
        2. 8.2.5.2 高速全波整流器 #2
      6. 8.2.6  软削波(压缩)电路
      7. 8.2.7  超高速施密特触发器
      8. 8.2.8  单位增益缓冲器
      9. 8.2.9  DC 恢复器
      10. 8.2.10 视频同步剥离器
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 演示装置
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性 VS = ±5V

在 TA ≅25°C、RF = 402Ω、RL = 500Ω、G = 2V/V、VH =–VL = 2V,并且输入和输出以 1/2 Vs 为基准测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能 
SSBW 小信号带宽 G = 1V/V、VO = 0.2VPP、RF = 25Ω 650 MHz
G = 2V/V,VO = 0.2VPP 215
G = -1V/V,VO = 0.2VPP 215
GBP 增益带宽积 G ≥ 5V/V 300 MHz
0.1dB 增益平坦度带宽 VO = 0.2VPP 30 MHz
增益为 1V/V 时的峰值 RF = 25Ω,VO = 0.2VPP 1.5 dB
大信号带宽 VO = 4VPP V= – VL = 2.5V 160 MHz
压摆率 4V 阶跃, V= –VL = 2.5V 1800 V/µs
上升和下降时间 VO = 0.2V 阶跃 1.4 ns
趋稳时间 0.05%,VO = 2V 阶跃 25 ns
二阶谐波失真 f = 5MHz、VO = 2VPP、RL = 500Ω -94 dBc
三阶谐波失真 f = 5MHz、VO = 2VPP、RL = 500Ω -85 dBc
输入电压噪声 f ≥ 1MHz 4 nV/√Hz
输入电流噪声 f ≥ 1MHz 1.5 pA/√Hz
直流性能(1)
AOL 开环电压增益 VO = ±0.5V 56 80 dB
TA = -40°C 至 +85°C 52
VOS 输入失调电压 ±2 ±5 mV
TA = -40°C 至 +85°C ±8
平均失调电压漂移 TA = -40°C 至 +85°C ±20 µV/°C
输入偏置电流(1) +0.2 ±10 µA
TA = -40°C 至 +85°C ±12
平均偏置电流漂移 TA = -40°C 至 +85°C ±20 nA/°C
输入失调电流 ±0.1
±2

µA
TA = -40°C 至 +85°C
±3

平均偏移电流漂移 TA = -40°C 至 +85°C ±10 nA/°C
输入
CMIR 共模输入电压(2)
±3.2

±3.3 V
TA = -40°C 至 +85°C
±3.1

CMRR 共模抑制比 VCM = ±0.5V 55 82 dB
TA = -40°C 至 +85°C 52
输入阻抗 差分模式  1 || 0.3 MΩ || pF
共模 33 || 1.4
输出
电源轨的电压输出摆幅 RL = 500Ω、VH =–V L = 4.3V ±3.9 ±4.0
 
V
TA = -40°C 至 +85°C ±3.8
电流输出 拉电流,VO = 0V 90 190  mA
TA = -40°C 至 +85°C 80
灌电流,VO = 0V  -90 -190
TA = -40°C 至 +85°C -80
闭环输出阻抗 G = 1V/V、RF = 25Ω、f < 100kHz 0.01 Ω
输出电压限幅器
输出电压限幅范围 引脚 5 和 8 ±3.8 V
TA = -40°C 至 +85°C
默认限幅电压,上限 限幅器引脚断开 +3.3
+3.5

V
TA = -40°C 至 +85°C +3.1
默认限幅电压,下限 限幅器引脚断开 -3.3 -3.5 V

TA = –40°C 至 +85°C
 
-3.1
最小限幅器间隔 (VH –V L) 400 400 mV
TA = -40°C 至 +85°C 400
最大限值电压 ±4.3 V
TA = -40°C 至 +85°C ±4.3
限幅器输入偏置电流幅度(3) VO = 0V 40 50 60 µA
TA = -40°C 至 +85°C 36 65

限幅器输入偏置平均漂移
 
TA = -40°C 至 +85°C 35
nA/℃

限幅器输入阻抗 10 || 0.85 MΩ || pF
限幅器馈通(4) f = 5MHz -68  dB
限幅器偏移 VIN = ±2V,
VO –VH) 或 (VO –VL)
±5 ±30 mV
TA = -40°C 至 +85°C ±40
运算放大器输入偏置电流漂移 VIN = ±2V,限幅输出的线性 0.15 µA
 
限幅器小信号带宽 2VDC + 20mVPP 700 MHz
限幅器压摆率(5) 2 × 过驱,VH 或 VL 175 V/µs
限幅器过冲 2 × 过驱, VIN = VCM 至 VCM±2V 阶跃 250 mV
恢复时间 2 × 过驱 VIN = ±2V 至 0V 阶跃 1 ns
线性保护带(6) f = 5MHz,VO = 2VPP f = 5MHz,VO = 2VPP 30 mV
电源
静态电流 VS = ±5V  13.8 15.5 17.3 mA
TA = -40°C 至 +85°C 13.4 17.7
PSRR 电源抑制比 以输入为基准 68 90 dB
TA = -40°C 至 +85°C 66
电流可视为流出节点的正电流。
在指定限值下,最小 CMRR 的性能下降量小于 3dB 时对 CMIR 进行测试。
在这些条件下,IVH(VH 偏置电流)为正,IVL(VL偏置电流)为负。参阅图 7-8图 7-15
限幅器馈通是 VIN = 0V 时输出幅度与添加到 VH(或 VL)的正弦波之比。
VH 压摆率条件为:VIN = 2V、G = 2V/V、VL = –2V、VH = 2V 和 0V 之间的阶跃。VL 压摆率条件是相似的。
确定以限幅器电平(VH和 VL)为中心的输出正弦曲线(f = 5MHz、VO = 0VDC±1VPP) 的线性保护带。在 SFDR 降低 3dB 时,线性保护频带是限幅器电平与峰值输出电压之间的差额。