ZHCSY61E November 2002 – April 2025 OPA698
PRODUCTION DATA
在大多数工作条件下,OPA698 不需要额外的散热器。所需的最高结温决定了所允许的最大内部功率耗散。不要超出 150°C 的结温上限。
在传输负载功率时,总内部功率耗散 (PD) 是静态功耗 (PDQ) 和输出级 (PDL) 中额外功耗的总和。PDQ 就是指定的空载电源电流乘以整个器件的总电源电压。PDL 取决于所需的输出信号和负载。在接地电阻负载中,当输出为任一电源电压的 1/2 时,相等的双极电源达到最大。在此条件下,PDL = VS2 / (4RL),其中的 RL 包括反馈网络负载。输出级中的功率(而不是负载中的功率)决定了内部功率耗散。
工作结温为 TJ = TA + PD×θ JA,其中 TA 为环境温度。例如:TA = +85°C 为最大值时、G = +2、RF = 402Ω、RL = 100Ω 和 ±VS = ±5V,OPA698ID 的最大 TJ 按下列方式计划:
该结果是 VO =±2.5VDC 时的最大 TJ。在大多数应用中,采用较低的输出级功率和较低的 TJ。