ZHCSY61E November   2002  – April 2025 OPA698

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6 电气特性 VS = 5V
    7. 6.7 典型特性:VS = ±5V
    8. 6.8 典型特性:VS = 5V
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  输出限幅器
      2. 8.1.2  输出驱动
      3. 8.1.3  散热注意事项
      4. 8.1.4  容性负载
      5. 8.1.5  频率响应补偿
      6. 8.1.6  脉冲趋稳时间
      7. 8.1.7  失真
      8. 8.1.8  噪声性能
      9. 8.1.9  直流精度和偏移控制
      10. 8.1.10 输入和 ESD 保护
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1  宽带电压-限幅操作
      2. 8.2.2  单电源非反相放大器
      3. 8.2.3  宽带反相操作
      4. 8.2.4  受限的输出,ADC 输入驱动器
        1. 8.2.4.1 输出受限的差分 ADC 输入驱动器
        2. 8.2.4.2 精密的半波整流器
      5. 8.2.5  高速全波整流器
        1. 8.2.5.1 高速全波整流器 #1
        2. 8.2.5.2 高速全波整流器 #2
      6. 8.2.6  软削波(压缩)电路
      7. 8.2.7  超高速施密特触发器
      8. 8.2.8  单位增益缓冲器
      9. 8.2.9  DC 恢复器
      10. 8.2.10 视频同步剥离器
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 演示装置
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

宽带反相操作

OPA698 作为反相放大器使用,有一定的优势,在需要匹配的 50Ω 源和输入阻抗时尤其有用。图 8-10 显示了 –2 电路的反相增益,其是反相模式典型特性的基础。

OPA698 反相 G = –2V/V 规格和测试电路图 8-10 反相 G = –2V/V 规格和测试电路

在反相情况下,只有反馈电阻器作为总输出负载的一部分与实际负载并联。采用典型特性中所使用的 500Ω 负载,可得出此反相配置中 222Ω 的总负载。增益电阻器设置为能获得所需的增益(在本例中,200Ω 的电阻器,其增益为 –2V/V),而如果需要,可以使用额外的输入电阻器 (RM) 将总输入阻抗设置为等于源阻抗。在这种情况下,RM = 66.5Ω 与 200Ω 增益设置电阻器并联,可提供 50Ω 的匹配输入阻抗。仅当输入需要与源阻抗匹配时,才需要进行此匹配,使用图 8-10电路测试特性。

为了实现偏置电流消除匹配,同相输入需要一个接地的 147Ω 电阻器。在针对电阻器进行各项计算时,须采用直流耦合 50Ω 源阻抗以及 R G 和 RM。尽管该电阻器可以消除偏置电流,但必须对电路进行良好的去耦(图 8-10中的 0.1µF),以滤除电阻器产生的噪声和输入电流噪声。

一旦所需的 RG 电阻器在增益更高时接近 50Ω,图 8-10中的电路带宽将超过图 8-8非反相电路中相同增益幅度下的带宽。之所以出现这个结果,是因为在分析时采纳了 50Ω 源阻抗,图 8-10电路中的噪声增益更低。例如,在 –10V/V 的信号增益下(RG = 50Ω、RM =开路、RF = 500Ω),由于噪声增益公式中添加了 50Ω 源,图 8-10中电路的噪声增益为 1 + 500Ω/(50Ω + 50Ω) = 6。与10V/V 的非反相增益相比,这种方法可提供更高的带宽。使用 OPA698 的 250MHz 增益带宽积,从 50Ω 源到 50Ω RG 的 –10V/V 反相增益能提供 52MHz 的带宽,而 10V/V 的非反相增益能提供 28MHz 的带宽,如图 8-11所示。

OPA698 G = 10V/V 和 –10V/V 频率响应图 8-11 G = 10V/V 和 –10V/V 频率响应