ZHCSY61E November 2002 – April 2025 OPA698
PRODUCTION DATA
图 8-20所示为软削波电路。只要输入电压超过 VCH 或 VCL,限制电压就由以下公式驱动:
当放大器在限制模式下运行时,输出电压将被压缩为:对于高于 VCH 的正偏移,增益为 R1 +R2 /R1;对于低于 VCL 的负偏移,增益为 R3+R4 /R3。图 8-21所示的是被压缩至高于 ±1V(压缩增益为三分之一)的输入端的 5VPP。