ZHCSY61E November   2002  – April 2025 OPA698

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 相关产品
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6 电气特性 VS = 5V
    7. 6.7 典型特性:VS = ±5V
    8. 6.8 典型特性:VS = 5V
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  输出限幅器
      2. 8.1.2  输出驱动
      3. 8.1.3  散热注意事项
      4. 8.1.4  容性负载
      5. 8.1.5  频率响应补偿
      6. 8.1.6  脉冲趋稳时间
      7. 8.1.7  失真
      8. 8.1.8  噪声性能
      9. 8.1.9  直流精度和偏移控制
      10. 8.1.10 输入和 ESD 保护
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1  宽带电压-限幅操作
      2. 8.2.2  单电源非反相放大器
      3. 8.2.3  宽带反相操作
      4. 8.2.4  受限的输出,ADC 输入驱动器
        1. 8.2.4.1 输出受限的差分 ADC 输入驱动器
        2. 8.2.4.2 精密的半波整流器
      5. 8.2.5  高速全波整流器
        1. 8.2.5.1 高速全波整流器 #1
        2. 8.2.5.2 高速全波整流器 #2
      6. 8.2.6  软削波(压缩)电路
      7. 8.2.7  超高速施密特触发器
      8. 8.2.8  单位增益缓冲器
      9. 8.2.9  DC 恢复器
      10. 8.2.10 视频同步剥离器
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 演示装置
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

宽带电压-限幅操作

OPA698 是一款电压反馈放大器,结合了宽带和高压摆率放大器及输出电压限幅器的特性。输出相对于每个电源轨的摆幅高达 1V,可提供高达 190mA 的电压。这些功能使该器件成为驱动 ADC 的理想选择,同时为 ADC 输入增加过驱保护。

图 8-8 显示了直流耦合、2V/V 增益、双电源电路配置,其可用作 ±5V 电气特性和典型特性的基础。出于测试目的,输入阻抗通过接地电阻器设置为 50Ω,而输出阻抗设置为 500Ω。规格中报告的电压摆幅直接取自输入和输出引脚。在 图 8-8 的电路,总输出负载为 500Ω || 804Ω = 308Ω。限压引脚通过 +VS 和 VH 接地之间的分压器网络以及 – VS 和 VL 接地之间的分压器网络设置为 ±2V。使用 0.1µF 陶瓷电容器将这些限幅器电压充分旁路至接地。限幅器电压(VH 和 VL)和相应的偏置电流(IVH 和 IVL)具有所示的极性。图 8-8中有一个附加元件。此外,还包括一个与同相输入串联的附加电阻器 (174Ω)。结合朝向信号发生器的 25Ω 直流源电阻,此项配置提供输入偏置电流消除电阻,该电阻与反相输入端的 200Ω 源电阻相匹配;请参阅节 8.1.9图 8-8中每个电源的电源旁路由两个电容器组成:一个是 2.2µF 的电解电容器和一个是 0.1µF 的陶瓷电容器。图 8-8图 8-9明确地展示了电源旁路电容,但在其他图中对此进行了假设。两个电源引脚之间可以包含一个额外的 0.01µF 电源去耦电容器(此处未列示)。

OPA698 直流耦合双电源放大器图 8-8 直流耦合双电源放大器