ZHCSY61E November 2002 – April 2025 OPA698
PRODUCTION DATA
图 8-18中所示的电路组合了一个半波整流器,此整流器驱动反相配置中的 OPA693,而输入信号驱动固定增益放大器 OPA693 的同相输入,从而实现全波整流器功能。图 8-19 显示了结果。
如果不需要整流信号的负偏移,将 OPA693 替换为 OPA698,从而轻松消除此负偏移,为此,还应将 OPA698 配置为一个差分放大器,让 VL 接地,VH 保持悬空。