ZHCSY59 April   2025 TMUX6612-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 ESD 等级
  8. 7 热性能信息
  9. 8 流经开关的源极或漏极电流
  10. 9 建议运行条件
  11. 10电气特性(全局)
  12. 11电气特性(±15V 双电源)
  13. 12开关特性(±15V 双电源)
  14. 13电气特性(12V 单电源)
  15. 14开关特性(12V 单电源)
  16. 15典型特性
  17. 16参数测量信息
    1. 16.1  导通电阻
    2. 16.2  关断漏电流
    3. 16.3  导通漏电流
    4. 16.4  tON 和 tOFF 时间
    5. 16.5  tON (VDD) 时间
    6. 16.6  传播延迟
    7. 16.7  电荷注入
    8. 16.8  关断隔离
    9. 16.9  通道间串扰
    10. 16.10 带宽
    11. 16.11 THD + 噪声
    12. 16.12 电源抑制比 (PSRR)
  18. 17详细说明
    1. 17.1 概述
    2. 17.2 功能方框图
    3. 17.3 特性说明
      1. 17.3.1 双向运行
      2. 17.3.2 轨到轨运行
      3. 17.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 17.3.4 平缓的导通电阻
      5. 17.3.5 上电时序不受限制
    4. 17.4 器件功能模式
      1. 17.4.1 真值表
  19. 18应用和实施
    1. 18.1 应用信息
    2. 18.2 设计要求
    3. 18.3 详细设计过程
    4. 18.4 应用曲线
    5. 18.5 散热注意事项
    6. 18.6 电源相关建议
    7. 18.7 布局
      1. 18.7.1 布局指南
      2. 18.7.2 布局示例
  20. 19器件和文档支持
    1. 19.1 文档支持
      1. 19.1.1 相关文档
    2. 19.2 接收文档更新通知
    3. 19.3 支持资源
    4. 19.4 商标
    5. 19.5 静电放电警告
    6. 19.6 术语表
  21. 20修订历史记录
  22. 21机械、封装和可订购信息

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
最小值 标称值 最大值 单位
VDD – VSS(1) 电源电压差 4.5 40 V
VDD 正电源电压 4.5 36 V
VS 或 VD 单电源:信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚)(Sx、Dx) 信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚)(Sx、D) 0 VDD V
双电源:信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚)(Sx、Dx)(3) VSS VDD V
|VS - VD| 开关路径上的信号电压(源极或漏极引脚)(Sx、Dx) 信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚)(Sx、D) 0 30 V
VSEL-VSS 逻辑电源电压 逻辑电源电压 0 36 V
IS 或 ID (CONT) 源极或漏极连续电流(Sx、Dx) IDC(2) mA
TA 环境温度 -40 125 °C
只要满足 4.5V ≤ (VDD – VSS) ≤ 40V 以及最小和最大 VDD 条件,VDD 和 VSS 就可以是任意值。
有关 IDC 规格,请参阅流经开关的 节 8。
对于标称工作条件、请遵循 |VS- V D|≤30V。