ZHCSY59 April   2025 TMUX6612-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 ESD 等级
  8. 7 热性能信息
  9. 8 流经开关的源极或漏极电流
  10. 9 建议运行条件
  11. 10电气特性(全局)
  12. 11电气特性(±15V 双电源)
  13. 12开关特性(±15V 双电源)
  14. 13电气特性(12V 单电源)
  15. 14开关特性(12V 单电源)
  16. 15典型特性
  17. 16参数测量信息
    1. 16.1  导通电阻
    2. 16.2  关断漏电流
    3. 16.3  导通漏电流
    4. 16.4  tON 和 tOFF 时间
    5. 16.5  tON (VDD) 时间
    6. 16.6  传播延迟
    7. 16.7  电荷注入
    8. 16.8  关断隔离
    9. 16.9  通道间串扰
    10. 16.10 带宽
    11. 16.11 THD + 噪声
    12. 16.12 电源抑制比 (PSRR)
  18. 17详细说明
    1. 17.1 概述
    2. 17.2 功能方框图
    3. 17.3 特性说明
      1. 17.3.1 双向运行
      2. 17.3.2 轨到轨运行
      3. 17.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 17.3.4 平缓的导通电阻
      5. 17.3.5 上电时序不受限制
    4. 17.4 器件功能模式
      1. 17.4.1 真值表
  19. 18应用和实施
    1. 18.1 应用信息
    2. 18.2 设计要求
    3. 18.3 详细设计过程
    4. 18.4 应用曲线
    5. 18.5 散热注意事项
    6. 18.6 电源相关建议
    7. 18.7 布局
      1. 18.7.1 布局指南
      2. 18.7.2 布局示例
  20. 19器件和文档支持
    1. 19.1 文档支持
      1. 19.1.1 相关文档
    2. 19.2 接收文档更新通知
    3. 19.3 支持资源
    4. 19.4 商标
    5. 19.5 静电放电警告
    6. 19.6 术语表
  21. 20修订历史记录
  22. 21机械、封装和可订购信息

散热注意事项

对于许多应用中的模拟开关,需要通过开关支持几个 100mA 电流(从源极到漏极,或从 NO/NC 到 COM)。许多器件已经具有根据环境温度指定的最大电流,但如果器件指定了结温,或者针对具体用例(温度、电源电压、并联通道)进行计算,则可以使用以下公式和方案。

此最大电流主要有 2 个限制:

  1. 器件的固有金属限制
  2. 热自热限制

计算特定设置的最大电流需要以下信息:

  • TA = 最高环境温度
  • RϴJA = 封装热系数
  • RON = 导通电阻
  • n = 并联通道数
  • 数据表中基于结温的最大电流限制

下面是一个使用 TMUX6612-Q1 规格的示例:

器件最大值 TJ= 150°C

RϴJA=99.3 °C/W

当在 ±15V 的条件下以 4 个通道并联工作时,通过在 TA = 105°C 时取最大指定值来假设 RON = 1.8Ω。使用 TJ = 125°C。使用以下公式计算最大热限制。

方程式 1. I=TJ-TARθJA×RON×n

根据此示例计算出的电流为 0.167A,因此最多只有 0.167A 的电流通过 4 个并联通道中的每一个通道传递 。如果我们只使用一个通道运行,那么公式会输出 0.334A,但由于固有的金属限制,取以下两者中的较小者:计算出的值和数据表的最大电流表中基于 TJ 提供的值 (0.143A)。

同样,通过以下公式计算这些示例中的 TJ 和耗散的总功率。请注意,器件的电源电流耗散的功率很小,此处已忽略。

方程式 2. TJ = RθJA×I2×RON×n+TA
方程式 3. Ptotal=TJ-TARθJA

脉冲电流的计算方法相同,但使用占空比 d。通常,在 10% 占空比下指定脉冲电流;但是,即使占空比较短,也不要超过脉冲电流表中提供的最大电流。

方程式 4. I = 1dTJ-TARθJA×RON×n
方程式 5. TJ=RθJA×(d×I)2×RON×n+TA