ZHCSY59 April   2025 TMUX6612-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 ESD 等级
  8. 7 热性能信息
  9. 8 流经开关的源极或漏极电流
  10. 9 建议运行条件
  11. 10电气特性(全局)
  12. 11电气特性(±15V 双电源)
  13. 12开关特性(±15V 双电源)
  14. 13电气特性(12V 单电源)
  15. 14开关特性(12V 单电源)
  16. 15典型特性
  17. 16参数测量信息
    1. 16.1  导通电阻
    2. 16.2  关断漏电流
    3. 16.3  导通漏电流
    4. 16.4  tON 和 tOFF 时间
    5. 16.5  tON (VDD) 时间
    6. 16.6  传播延迟
    7. 16.7  电荷注入
    8. 16.8  关断隔离
    9. 16.9  通道间串扰
    10. 16.10 带宽
    11. 16.11 THD + 噪声
    12. 16.12 电源抑制比 (PSRR)
  18. 17详细说明
    1. 17.1 概述
    2. 17.2 功能方框图
    3. 17.3 特性说明
      1. 17.3.1 双向运行
      2. 17.3.2 轨到轨运行
      3. 17.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 17.3.4 平缓的导通电阻
      5. 17.3.5 上电时序不受限制
    4. 17.4 器件功能模式
      1. 17.4.1 真值表
  19. 18应用和实施
    1. 18.1 应用信息
    2. 18.2 设计要求
    3. 18.3 详细设计过程
    4. 18.4 应用曲线
    5. 18.5 散热注意事项
    6. 18.6 电源相关建议
    7. 18.7 布局
      1. 18.7.1 布局指南
      2. 18.7.2 布局示例
  20. 19器件和文档支持
    1. 19.1 文档支持
      1. 19.1.1 相关文档
    2. 19.2 接收文档更新通知
    3. 19.3 支持资源
    4. 19.4 商标
    5. 19.5 静电放电警告
    6. 19.6 术语表
  21. 20修订历史记录
  22. 21机械、封装和可订购信息

布局指南

当 PCB 布线以 90° 角拐角时,会发生反射。反射的主要原因是布线宽度发生了变化。在拐角的顶点,布线宽度增加到原来宽度的 1.414 倍。这种增加会影响传输线特性,尤其是导致反射的布线的分布式电容和自感特性。并非所有 PCB 布线都是直线,因此某些布线必须拐角。图 18-3 展示了渐入佳境的圆角技术。只有最后一个示例(理想)保持恒定的布线宽度并能够更大限度地减少反射。

TMUX6612-Q1 布线示例图 18-3 布线示例

使用较少的过孔和拐角路由高速信号可减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,增加其周边的间隙尺寸以降低其电容。每一过孔均为信号传输线引入了非连续性,并增加了电路板其他层的干扰几率。设计测试点时要小心,不建议在高频下使用穿孔引脚。

图 18-4 展示了采用 TMUX6612-Q1 的 PCB 布局示例。

一些重要注意事项有:

  • 为了实现可靠运行,应在 VDD/VSS 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。我们建议使用 0.1µF 和 1µF 电容器,将值最低的电容器尽可能靠近引脚放置。确保电容器额定电压足以满足电源电压要求。
  • 尽可能缩短输入线路。
  • 使用实心接地平面有助于降低电磁干扰 (EMI) 噪声拾取。
  • 敏感的模拟布线不能与数字布线平行。尽可能避免数字引线与模拟引线交叉,仅在必要时以垂直交叉方式布线。
  • 并联使用多个过孔可降低总电感并且有利于与接地平面相连。