ZHCSY59 April 2025 TMUX6612-Q1
PRODUCTION DATA
TMUX6612-Q1 是精密开关和多路复用器器件系列的一部分。器件在双电源(±4.5V 至 ±20V)、单电源(4.5V 至 36V)或非对称电源(如 VDD = 20V,VSS = –10V)供电时均能正常运行,并提供高达 30V 的输出信号范围。TMUX6612-Q1 具有低 RON、低导通和关断漏电流以及超低电荷注入性能。这些特性使得 TMUX6612-Q1 成为高性能和高电压汽车应用的理想选择。