ZHCSY54A April 2025 – October 2026 TPSM84538
PRODUCTION DATA
通过对 RT/SYNC 引脚进行不同的配置,TPSM84538 可以在 RT 模式和 SYNC 模式下工作。在 RT 模式下,TPSM84538 的开关频率可通过 RT 选择编程设置。表 6-2 展示了 RT 选择编程。当 RT 悬空或连接到 GND 时,在首次启用器件时会检测到该输入的状况。在转换器开始运行后,开关频率选择是固定的,并且在下一个上电周期或 EN 切换前不能改变。当 RT 与电阻器连接时,可利用以下公式,在 200kHz 与 2200kHz 之间设置开关频率。
其中
| RT/SYNC 引脚 | 电阻 | 开关频率 |
|---|---|---|
| 悬空 | 85kΩ | 500kHz |
| GND | 40kΩ | 1000kHz |
| 电阻器 | 18kΩ 至 220kΩ | 200kHz 至 2200kHz |
在以下四种情况下,开关频率不符合 RT/SYNC 引脚设置的条件:
这里安装了一个内部锁相环 (PLL),以实现 200kHz 到 2200kHz 之间的同步,并从 RT 模式轻松切换到 SYNC 模式。要执行同步功能,请将方波时钟信号连接到导通时间大于或等于 100ns 的 RT/SYNC 引脚。时钟信号振幅必须转换为小于 0.9V 和大于 1.7V。
在同时需要 RT 模式和 SYNC 模式的应用中,图 6-3 所示的 RC 电路可用于连接 RT/SYNC 引脚,但容性负载会减慢转换回 RT 模式的速度。RT/SYNC 引脚不得连接到 GND/悬空,且 TI 建议使用 100pF 的电容器。使用串联 RC 电路时,RT/SYNC 引脚上信号的振幅必须转换为小于 0.9V 和大于 1.7V。
必须根据器件的输出电压设置选择开关频率。请参阅表 6-3,了解在给定开关频率和共模输入电压下允许的输出电压范围
| FSW (kHz) | VIN = 5V | VIN = 12V | ||
|---|---|---|---|---|
| VOUT 范围 (V) | VOUT 范围 (V) | |||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |
| 200 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 400 | 0.6 – 1.2 / 4 – 4.5 | 0.6 | 1 | |
| 600 | 0.6 | 4.5 | 0.6 | 1.5 |
| 800 | 0.8 | 4 | 0.7 | 2 |
| 1000 | 1 | 4 | 0.9 | 3.3 |
| 1200 | 1.5 | 3.5 | 1.2 | 4.5 |
| 1400 | 1.8 | 3.3 | 1.5 | 5 |
| 1600 | 不适用 | 不适用 | 1.5 | 5 |
| 1800 | 不适用 | 不适用 | 1.8 | 5 |
| 2000 | 不适用 | 不适用 | 2 | 5 |
| 2200 | 不适用 | 不适用 | 2.5 | 5 |