ZHCSY54A April 2025 – October 2026 TPSM84538
PRODUCTION DATA
TPSM84538 是一款高效率、高功率密度、易于使用的同步降压电源模块,具有高设计灵活性。TPSM84538 具有 3.8V 至 28V 的工作输入电压范围,设计用于通过 5V、12V、24V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 5A 的持续输出电流和 98% 的最大占空比。
TPSM84538 采用固定频率峰值电流控制模式,并具有内部补偿功能,可实现快速瞬态响应以及出色的线性调整率和负载调整率。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压范围和开关频率范围内无需外部补偿。
TPSM84538 支持通过 RT/SYNC 引脚设置 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围开关频率,从而提高了设计灵活性。借助不同的 MODE 引脚配置,该器件可选择脉冲频率调制 (PFM)、轻负载条件下的强制连续导通调制 (FCCM),以及可调节软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。
TPSM84538 提供多项保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。TPSM84538 采用 9 引脚 3.3mm × 4.5mm QFN 封装,引脚排列可用于单层 PCB 布局。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。