ZHCSY54A April 2025 – October 2026 TPSM84538
PRODUCTION DATA
当 MODE 引脚配置为 PFM 模式时,TPSM84538 会在轻负载电流下以脉冲频率调制 (PFM) 模式运行,从而提升轻负载效率。
当负载电流低于 CCM 下峰峰值电感电流的一半时,器件以断续导通模式 (DCM) 运行。在 DCM 运行下,当电感电流降至 ILS_ZC 时,低侧开关会关闭,以便提高效率。与轻负载下的强制 CCM 模式运行相比,DCM 模式可减少开关损耗和导通损耗。
电流负载更小时,将会触发脉冲频率调制 (PFM) 模式以维持高效率运行。当达到最短高侧开关导通时间 (tON_MIN) 或者最小峰值电感电流 (IPEAK_MIN) 时,器件将会降低开关频率以保持电压稳定。在 PFM 模式下,当负载电流下降时,控制环路会降低开关频率,以便保持输出电压稳定。PFM 运行模式下,由于开关动作频率更低,其开关损耗得以进一步降低。由于集成电流比较器仅捕获峰值电感器电流,因此进入 PFM 模式的平均负载电流会随应用和外部输出 LC 滤波器的变化而变化。
在 PFM 模式下,高侧 MOSFET 在一个或多脉冲突发中导通,为负载提供电源。突发的持续时间取决于反馈电压达到 VREF 所需的时间。通过调整上述突发的周期可调节输出,而过零电流检测会关闭低侧 MOSFET 以更大限度地提高效率。该模式可减少在轻负载下调节输出电压所需的输入电源电流值,从而提供高轻负载效率。