ZHCSY54A April 2025 – October 2026 TPSM84538
PRODUCTION DATA
该器件包含一个输出过压保护 (OVP) 电路,以便更大限度地减少输出电压过冲。OVP 功能会将 FB 引脚电压与 OVP 阈值进行比较来更大限度地减少过冲。如果 FB 引脚电压大于 OVP 阈值的 115%,则高侧 MOSFET 将关闭,从而防止电流流向输出并更大限度地减少输出过冲。当 FB 引脚电压降至低于 OVP 阈值减去迟滞时,则允许高侧 MOSFET 在下一个时钟周期导通。此功能是一项非闩锁保护。