ZHCSY54A April 2025 – October 2026 TPSM84538
PRODUCTION DATA
输出电压可通过输出节点和 FB 引脚间的电阻分压器进行设置。TI 建议采用容差为 1% 或更优的分压电阻器。参考图 7-1 的应用原理图,从 R5 为 30kΩ 开始,并使用方程式 15 计算出 R4 为 220kΩ。为了提高轻载时的效率,请考虑使用具有更大值的电阻器。如果值太大,转换器更容易受到噪声的影响,并且 FB 输入漏电流产生的电压误差也很明显。