ZHCSY20 March   2025 THVD8000T

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 功率耗散特性
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 使用 F_SET 引脚进行 OOK 调制
      2. 7.3.2 OOK 解调
      3. 7.3.3 发送器超时
      4. 7.3.4 无极性操作
      5. 7.3.5 无干扰模式更改
      6. 7.3.6 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 OOK 模式
      2. 7.4.2 热关断 (TSD)
  9. 8 应用信息免责声明
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用(OOK 模式)
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 载波频率
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 电感器值选择
        2. 8.2.2.2 电容器值选择
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)。所有典型值均在 25℃ 和电源电压 VCC = 5V 时测得。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
驱动器
|VOD| 驱动器差分输出电压幅度 OOK 模式,RL = 60Ω,–7V ≤ Vtest ≤ 12V,在第二个脉冲时测得 请参阅图 6-1 1.5 3.5 V
OOK 模式,RL = 100Ω,CL = 50pF,在第二个脉冲时测得 请参阅图 6-1 2 4
OOK 模式,RL = 54Ω,CL = 50pF,在第二个脉冲时测得 请参阅图 6-1 1.5 3.5
VOC 稳态共模输出电压 OOK 模式,RL = 60Ω,CL = 50pF 请参阅图 6-2 1 VCC/2 3 V
ΔVOC 差分驱动器共模输出电压的变化 OOK 模式,RL = 60Ω,CL = 50pF 请参阅图 6-2 -160 160 mV
VOC(PP) 峰峰值驱动器共模输出电压 OOK 模式,RL = 60Ω,CL = 50pF,VCC = 3.3V 和 VCC = 5V 请参阅图 6-2 425 mV
IOS 驱动器短路输出电流 OOK 模式,MODE = VCC,–7V ≤ [VA 或 VB] ≤ 12V -250 250 mA
f0 最小载波频率(1) RF_SET = 77kΩ 请参阅图 6-3 125 kHz
最大载波频率(1) RF_SET = 1.5kΩ 5 MHz
DCDf0 载波频率占空比失真 在 f0 整个工作范围内测得 -2 2 %
Δf0 载波频率容差 在容差为 ±2% 的 RF_SET 下测得 -25 25 %
ΔfSSC 展频时钟的载波频率变化 在整个载波频率范围内测得 ±5 %
fSSC 展频时钟速率 30 kHz
接收器
II 接收模式下的总线输入电流 MODE = GND,VCC = 0V 或 5.5V VI = 12V 75 125 µA
VI = -7V -97 -70
VMAG_ZERO 检测 R 输出端逻辑 0 的 OOK 信号差分摆幅(幅度) MODE = GND,在整个共模范围内 125kHz 225 mV
1MHz 150
5MHz 115
VMAG_ONE 检测 R 输出端逻辑 1 的 OOK 信号差分摆幅(幅度) 125kHz 20 mV
1MHz 10
5MHz 10
VMAG_HYS 接收器差分输入电压阈值迟滞 125kHz 40 mV
1MHz 20
5MHz 20
逻辑/控制引脚
IIN 输入电流(D、MODE) VO = 0V 或 VCC -5 5 µA
IIN 输入电流 (F_SET) VO = VCC 55 µA
VO 输出电压 (F_SET) IO = 0mA 1.4 V
32kΩ ≤ RPD ≤ 78kΩ 785 mV
VOH 接收器高电平输出电压 IOH = -4mA VCC – 0.4 VCC – 0.2 V
VOL 接收器低电平输出电压 IOL = 4mA 0.2 0.4 V
IOZ 接收器高阻抗输出电流 VO = 0V 或 VCC,MODE = 0 -1 1 µA
器件
ICC 电源电流(静态) OOK 发送模式 D = VCC,MODE = VCC,在 F_SET 和 GND 之间使用电阻器,空载 3.1 5 mA
OOK 接收模式 D = VCC,MODE = GND,在 F_SET 和 GND 之间使用电阻器,空载 4 6
TSD 热关断温度 160 170 185 ℃
THYS 热关断迟滞 11 15 ℃
有关完整的载波频率范围,请参阅 OOK 调制部分