ZHCSY20 March   2025 THVD8000T

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 功率耗散特性
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 使用 F_SET 引脚进行 OOK 调制
      2. 7.3.2 OOK 解调
      3. 7.3.3 发送器超时
      4. 7.3.4 无极性操作
      5. 7.3.5 无干扰模式更改
      6. 7.3.6 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 OOK 模式
      2. 7.4.2 热关断 (TSD)
  9. 8 应用信息免责声明
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用(OOK 模式)
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 载波频率
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 电感器值选择
        2. 8.2.2.2 电容器值选择
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电感器值选择

请注意,选择的电感器还必须考虑功耗。除电感值外,电感器的大小必须能处理最大预期电流。

选择的并联总阻抗应使载波频率下的总等效阻抗为 Z ≥ 375Ω。因此,假设 RS-485 负载为 60Ω 端接电阻。如果应用中不使用端接,则载波频率下的总等效阻抗可降至 Z ≥ 60Ω。这些示例假设使用了端接。方程式 1 显示了电感器 L1 到 Ln 的并联总阻抗公式。由于每个节点的电感值应该相同,因此用户可确定每个节点的阻抗是总等效阻抗的 n 倍。例如,如果有 4 个节点连接到总线,等效阻抗为 375Ω,那么每个节点的阻抗应该为 1,500Ω。

方程式 1. THVD8000T

要确定建议的电感值,可以重新排列方程式 2 以确定 Ln,如方程式 3 所示。

方程式 2. THVD8000T
方程式 3. THVD8000T

ƒ0 是使用的载波频率(OOK 频率)。如果假设之前每个节点的阻抗为 1.5kΩ、载波频率为 1MHz,则所得的电感限值为每个节点约 240µH。请注意,这是每个节点的最小建议值。将图 8-2 作为最小电感值的快速参考,获得 375Ω 的总阻抗。该值乘以总线上的节点数,可获得每个节点的最小电感。参考前面的示例,若有 4 个节点,载波频率为 1MHz,则最小总电感约为 60µH,乘以 4 即为 24µH。