ZHCSY20 March   2025 THVD8000T

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 功率耗散特性
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 使用 F_SET 引脚进行 OOK 调制
      2. 7.3.2 OOK 解调
      3. 7.3.3 发送器超时
      4. 7.3.4 无极性操作
      5. 7.3.5 无干扰模式更改
      6. 7.3.6 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 OOK 模式
      2. 7.4.2 热关断 (TSD)
  9. 8 应用信息免责声明
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用(OOK 模式)
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 载波频率
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 电感器值选择
        2. 8.2.2.2 电容器值选择
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

布局指南

稳健而可靠的总线节点设计通常需要使用外部瞬态保护器件,以抑制工业环境中可能出现的浪涌瞬变。这些瞬变的频率带宽较宽(大概 3MHz 至 300MHz),因此在 PCB 设计过程中应该应用高频布局技术。

  1. 将保护电路放置在靠近总线连接器的位置,以防止噪声瞬变在电路板上传播。
  2. 使用 VCC 和接地平面来提供低电感。请注意,高频电流会选择阻抗最小的路径,而非电阻最小的路径。
  3. 将 F_SET 元件放置在引脚附近,使电容负载保持在低于推荐值的状态
  4. 在模式下使用上拉或下拉电阻器以设置默认状态
  5. 尽可能靠近电路板上收发器、UART 和/或控制器 IC 的 VCC 引脚放置 100nF 至 220nF 的去耦电容器。
  6. 当去耦电容器和保护器件连接 VCC 和地时,应至少使用两个过孔以更大限度减小实际过孔电感。
  7. 使用 1kΩ 至 10kΩ 的上拉和下拉电阻用于使能线路,从而在瞬态事件期间限制这些线路中的噪声电流。
  8. 如果 TVS 钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压,则在 A 和 B 总线线路中插入防脉冲电阻器。这些电阻器可限制进入收发器的剩余钳位电流并防止其锁存。
  9. 虽然纯 TVS 保护足以应对高达 1kV 的浪涌瞬态,但更高的瞬态需要金属氧化物压敏电阻 (MOV) 将瞬态降低到几百伏的钳位电压,以及瞬态阻断单元 (TBU) 将瞬态电流限制在小于 1mA。