ZHCSY20 March   2025 THVD8000T

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 功率耗散特性
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 使用 F_SET 引脚进行 OOK 调制
      2. 7.3.2 OOK 解调
      3. 7.3.3 发送器超时
      4. 7.3.4 无极性操作
      5. 7.3.5 无干扰模式更改
      6. 7.3.6 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 OOK 模式
      2. 7.4.2 热关断 (TSD)
  9. 8 应用信息免责声明
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用(OOK 模式)
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 载波频率
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 电感器值选择
        2. 8.2.2.2 电容器值选择
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

请参阅(1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 -0.5 7 V
VL 任何逻辑引脚(D、MODE 或 F_SET)的输入电压 -0.3 5.7 V
VA、VB A 或 B 输入端的电压(差分或相对于 GND) -18 18 V
IO 接收器输出电流 -24 24 mA
TJ 结温 170 °C
TSTG 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。