ZHCSY20 March   2025 THVD8000T

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 功率耗散特性
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 使用 F_SET 引脚进行 OOK 调制
      2. 7.3.2 OOK 解调
      3. 7.3.3 发送器超时
      4. 7.3.4 无极性操作
      5. 7.3.5 无干扰模式更改
      6. 7.3.6 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 OOK 模式
      2. 7.4.2 热关断 (TSD)
  9. 8 应用信息免责声明
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用(OOK 模式)
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 载波频率
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 电感器值选择
        2. 8.2.2.2 电容器值选择
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

典型应用(OOK 模式)

为了在一对导线上组合数据和电源,可以将电容器和电感器按偏置 T 型配置使用。高频差分数据通过串联电容交流耦合到总线上,而电源通过串联电感实现直流耦合。这些元件的值取决于载波频率、总线上的节点数以及功率传输要求(即,给定节点提供或消耗的电压和总电流)。

发送的差分通信信号交流耦合到电源总线上,如下所示。这种配置的优点是,总线上传输的功率对差分数据几乎没有影响,因此能广泛应用于各种电压和电流场景。通过 THVD8000T 以 100mA 至 1A 的电流在 24VDC 或 24VAC 电源总线上传输,可实现典型应用。但是,由于采用交流耦合,THVD8000T 无法直接使用这些电压。有关更多信息,请参阅 THVD8000 设计指南。

在图 8-1 中,总线上有一个可选的整流器网络。这个二极管网络可确保节点从总线正确地接收电源,即使线路已交换也是如此。

端接电阻 RT 不是器件功能所必需的,但可以通过减少电缆端部可能出现的反射来改善某些应用中的信号完整性。

THVD8000T 具有 2 个节点的典型电力线网络图 8-1 具有 2 个节点的典型电力线网络