ZHCSXV9A June 2010 – February 2025 SN74AVC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
| VCCI | VCCO | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 | 1.2 | 3.6 | V | |||
| VCCB | 电源电压 | 1.2 | 3.6 | V | |||
| VIH | 高电平 输入电压 | 数据输入 (4) | 1.2V 至 1.95V | VCCI × 0.65 | V | ||
| 1.95V 至 2.7V | 1.6 | ||||||
| 2.7V 至 3.6V | 2 | ||||||
| VIL | 低电平 输入电压 | 数据输入 (4) | 1.2V 至 1.95V | VCCI × 0.35 | V | ||
| 1.95V 至 2.7V | 0.7 | ||||||
| 2.7V 至 3.6V | 0.8 | ||||||
| VIH | 高电平 输入电压 | DIR (以 VCCA 为基准)(5) | 1.2V 至 1.95V | VCCA × 0.65 | V | ||
| 1.95V 至 2.7V | 1.6 | ||||||
| 2.7V 至 3.6V | 2 | ||||||
| VIL | 低电平 输入电压 | DIR (以 VCCA 为基准)(5) | 1.2V 至 1.95V | VCCA × 0.35 | V | ||
| 1.95V 至 2.7V | 0.7 | ||||||
| 2.7V 至 3.6V | 0.8 | ||||||
| VI | 输入电压 | 0 | 3.6 | V | |||
| VO | 输出电压 | 有效状态 | 0 | VCCO | V | ||
| 三态 | 0 | 3.6 | |||||
| IOH | 高电平输出电流 | 1.2V | -3 | mA | |||
| 1.4V 至 1.6V | -6 | ||||||
| 1.65V 至 1.95V | -8 | ||||||
| 2.3V 至 2.7V | -9 | ||||||
| 3V 至 3.6V | -12 | ||||||
| IOL | 低电平输出电流 | 1.2V | 3 | mA | |||
| 1.4V 至 1.6V | 6 | ||||||
| 1.65V 至 1.95V | 8 | ||||||
| 2.3V 至 2.7V | 9 | ||||||
| 3V 至 3.6V | 12 | ||||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 5 | ns/V | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 105 | °C | |||