ZHCSXV9A June 2010 – February 2025 SN74AVC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | VCCB = 1.2V | VCCB = 1.5V ± 0.1V | VCCB = 1.8V ± 0.15V | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tPLH | A | B | 2.8 | 0.7 | 5.6 | 0.5 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | 0.3 | 3.7 | ns |
| tPHL | 2.8 | 0.7 | 5.6 | 0.5 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | 0.3 | 3.7 | |||
| tPLH | B | A | 2.7 | 0.8 | 5.6 | 0.7 | 5.4 | 0.6 | 5.1 | 0.5 | 4.9 | ns |
| tPHL | 2.7 | 0.8 | 5.6 | 0.7 | 5.4 | 0.6 | 5.1 | 0.5 | 4.9 | |||
| tPHZ | DIR | A | 3.9 | 1.3 | 8.7 | 1.3 | 8 | 1.1 | 7.9 | 1.4 | 7.8 | ns |
| tPLZ | 3.9 | 1.3 | 8.7 | 1.3 | 8 | 1.1 | 7.9 | 1.4 | 7.8 | |||
| tPHZ | DIR | B | 4.7 | 1.1 | 7.2 | 1.4 | 7.1 | 1.2 | 7.1 | 1.7 | 7.3 | ns |
| tPLZ | 4.7 | 1.1 | 7.2 | 1.4 | 7.1 | 1.2 | 7.1 | 1.7 | 7.3 | |||
| tPZH(1) | DIR | A | 7.4 | 12.6 | 12.3 | 12 | 12 | ns | ||||
| tPZL(1) | 7.4 | 12.6 | 12.3 | 12 | 12 | |||||||
| tPZH(1) | DIR | B | 6.7 | 14.1 | 12.6 | 11.6 | 11.3 | ns | ||||
| tPZL(1) | 6.7 | 14.1 | 12.6 | 11.6 | 11.3 | |||||||