ZHCSXV9A June 2010 – February 2025 SN74AVC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-1 列出了与 SYSTEM-1 和 SYSTEM-2 相连的 SN74AVC2T45 引脚及引脚说明。
| 引脚 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | VCCA | SYSTEM-1 电源电压(1.2V 至 3.6V) |
| 2 | A1 | 输出电平取决于 VCCA。 |
| 3 | A2 | 输出电平取决于 VCCA。 |
| 4 | GND | 器件 GND |
| 5 | DIR | GND(低电平)决定 B 端口至 A 端口方向。 |
| 6 | B2 | 输入阈值取决于 VCCB。 |
| 7 | B1 | 输入阈值取决于 VCCB。 |
| 8 | VCCB | SYSTEM-2 电源电压(1.2V 至 3.6V) |