ZHCSXV9A June 2010 – February 2025 SN74AVC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 DCU(8 引脚 VSSOP)和 DTT(8 引脚 SON)封装(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VCCA | 1 | — | 电源电压 A |
| VCCB | 8 | — | 电源电压 B |
| GND | 4 | — | 接地 |
| A1 | 2 | I/O | 输出或输入,具体取决于 DIR 的状态。输出电平取决于 VCCA。 |
| A2 | 3 | I/O | 输出或输入,具体取决于 DIR 的状态。输出电平取决于 VCCA。 |
| B1 | 7 | I/O | 输出或输入,具体取决于 DIR 的状态。输出电平取决于 VCCB。 |
| B2 | 6 | I/O | 输出或输入,具体取决于 DIR 的状态。输出电平取决于 VCCB。 |
| DIR | 5 | I | 方向引脚,连接至 GND 或 VCCA |