ZHCSXO5B December   2006  – December 2024 OPA4830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6  电气特性 VS = 5V
    7. 6.7  电气特性 VS = 3V
    8. 6.8  典型特性:VS = ±5V
    9. 6.9  典型特性:VS = ±5V,差分配置
    10. 6.10 典型特性:VS = 5V
    11. 6.11 典型特性:VS = 5V,差分配置
    12. 6.12 典型特性:VS = 3V
    13. 6.13 典型特性:VS = 3V,差分配置
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  宽带电压反馈运算
      2. 8.1.2  直流电平转换
      3. 8.1.3  交流耦合输出视频线路驱动器
      4. 8.1.4  具有较小峰值的同相放大器
      5. 8.1.5  单电源有源滤波器
      6. 8.1.6  差分接口应用
      7. 8.1.7  直流耦合单端转差分
      8. 8.1.8  低功耗、差分 I/O 4 阶有源滤波器
      9. 8.1.9  双通道差分 ADC 驱动器
      10. 8.1.10 视频线路驱动
      11. 8.1.11 4 通道 DAC 跨阻放大器
      12. 8.1.12 操作建议:优化电阻器阻值
      13. 8.1.13 带宽与增益:同相运行
      14. 8.1.14 反相放大器运行
      15. 8.1.15 输出电流和电压
      16. 8.1.16 驱动容性负载
      17. 8.1.17 失真性能
      18. 8.1.18 噪声性能
      19. 8.1.19 直流精度和偏移控制
    2. 8.2 电源相关建议
      1. 8.2.1 热分析
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
        1. 8.3.1.1 输入和 ESD 保护
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 设计工具
        1. 9.1.1.1 演示装置
        2. 9.1.1.2 宏观模型和应用支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性 VS = ±5V

在 TA = 25°C(1)、G = +2、RF = 750Ω、RL = 150Ω(连接至 GND)、RSRC = 375Ω 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
小信号带宽 G = +1,VO ≤ 0.2VPP 290 MHz
G = +2,VO ≤ 0.2VPP 66 100
G = +5,VO ≤ 0.2VPP 16 30
G = +10,VO ≤ 0.2VPP 8 13
增益带宽积 G ≥ +10 80 130 MHz
增益为 +1 时的峰值 VO ≤ 0.2VPP 4 dB
压摆率 G = +2,2V 阶跃,20% 至 80% 275 560 V/μs
上升时间 0.5V 阶跃,20% 至 80% 3.4 5.9 ns
下降时间 0.5V 阶跃,20% 至 80% 3.6 6.0 ns
精度达 0.1% 的稳定时间 G = +2,1V 阶跃 43 64 ns
谐波失真 二次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL = 150Ω -55 -62 dBc
二次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL ≥ 500Ω -58 -66
三次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL = 150Ω -50 -59
三次谐波,VO = 2VPP,f = 5MHz,RL ≥ 500Ω -65 -77
输入电压噪声 f > 1MHz 5.6 10.6 nV/√Hz
f > 1MHz,TA = –40°C 至 +85°C 11.6
输入电流噪声 f > 1MHz 3.7 5.4 pA/√ Hz
f > 1MHz,TA = –40°C 至 +85°C 6.4
直流性能
开环电压增益 VO = ±1V 66 74 dB
VO = ±1V,TA = -40°C 至 +85°C  64
输入失调电压 ±1.5 ±7.5 mV
TA = -40°C 至 +85°C ±9.3
平均失调电压漂移 TA = -40°C 至 +85°C ±27 μV/°C
输入偏置电流 VCM = 2V 5 18 μA
VCM = 2V,TA = -40°C 至 +85°C 19
输入偏置电流漂移 VCM = 0V,TA = -40°C 至 +85°C ±46 nA/°C
输入失调电流 VCM = 2V ±0.2 ±1.1 μA
VCM = 2V,TA = -40°C 至 +85°C ±1.5
输入失调电流漂移 VCM = 0V,TA = -40°C 至 +85°C ±6 nA/°C
输入
负输入电压 0.4V 阶跃  -5.5 -5.4 V
0.4V 阶跃,TA = -40°C 至 +85°C -5.2
正输入电压 0.4V 阶跃  3.1 3.2 V
0.4V 阶跃,TA = -40°C 至 +85°C 2.9
共模抑制比 (CMRR) 以输入为基准 76 80 dB
以输入为基准,TA = -40°C 至 +85°C 71
输入阻抗 差分模式 10 || 2.1 kΩ || pF
共模 400 || 1.2
输出
输出电压摆幅 RL = 1kΩ 至 GND ±4.86 ±4.88 V
RL = 1kΩ 至 GND,TA = –40°C 至 +85°C ±4.84
RL = 150Ω 至 GND ±4.60 ±4.64
RL = 150Ω 至 GND,TA = –40°C 至 +85°C ±4.56
电流输出,灌电流和拉电流 VO = ±2.75V,VOS = 20mV ±63 ±82 mA
VO = ±2.75V,VOS = 20mV,TA = –40°C 至 +85°C ±53
短路电流 输出接地短路 120 mA
闭环输出阻抗 G = +2,f ≤ 100kHz 0.03 Ω
电源
静态电流 15.2 18 21.2 mA
静态电流 TA = -40°C 至 +85°C 12.4 24.4 mA
电源抑制比 (–PSRR) 以输入为基准,1V 阶跃 61 66 dB
以输入为基准,TA = -40°C 至 +85°C 59
对于 25°C 规格,结温 = 环境温度。