ZHCSXO5B December   2006  – December 2024 OPA4830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 相关产品
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6  电气特性 VS = 5V
    7. 6.7  电气特性 VS = 3V
    8. 6.8  典型特性:VS = ±5V
    9. 6.9  典型特性:VS = ±5V,差分配置
    10. 6.10 典型特性:VS = 5V
    11. 6.11 典型特性:VS = 5V,差分配置
    12. 6.12 典型特性:VS = 3V
    13. 6.13 典型特性:VS = 3V,差分配置
  8. 参数测量信息
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  宽带电压反馈运算
      2. 8.1.2  直流电平转换
      3. 8.1.3  交流耦合输出视频线路驱动器
      4. 8.1.4  具有较小峰值的同相放大器
      5. 8.1.5  单电源有源滤波器
      6. 8.1.6  差分接口应用
      7. 8.1.7  直流耦合单端转差分
      8. 8.1.8  低功耗、差分 I/O 4 阶有源滤波器
      9. 8.1.9  双通道差分 ADC 驱动器
      10. 8.1.10 视频线路驱动
      11. 8.1.11 4 通道 DAC 跨阻放大器
      12. 8.1.12 操作建议:优化电阻器阻值
      13. 8.1.13 带宽与增益:同相运行
      14. 8.1.14 反相放大器运行
      15. 8.1.15 输出电流和电压
      16. 8.1.16 驱动容性负载
      17. 8.1.17 失真性能
      18. 8.1.18 噪声性能
      19. 8.1.19 直流精度和偏移控制
    2. 8.2 电源相关建议
      1. 8.2.1 热分析
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
        1. 8.3.1.1 输入和 ESD 保护
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 设计工具
        1. 9.1.1.1 演示装置
        2. 9.1.1.2 宏观模型和应用支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

带宽与增益:同相运行

随着信号增益的增加,电压反馈运算放大器的闭环带宽会逐渐减小。理论上讲,这种关系如电气特性 中显示的增益带宽积 (GBP) 所述。GBP 除以同相信号增益(也称为噪声增益,即 NG)可预测出闭环带宽。实际上,这种计算方法仅在相位裕度接近 90° 时才成立,类似于高增益配置。在低增益(增加反馈因子)的情况下,大多数放大器会呈现更复杂的响应并具有更小的相位裕度。OPA4830 经过补偿后,在同相增益为 2V/V 的情况下会作出略微达到峰值的响应(请参阅 图 8-3)。该补偿可在 110MHz 带宽下获得 +2V/V 的典型增益,远远超过 110MHz GBP 除以 2V/V 所预测出的结果。增加增益会使用相位裕度接近 90°,并使带宽更接近 (GBP/NG) 的预测值。增益为 +10V/V 时,电气特性 中显示的 11MHz 带宽与使用简单公式和 110MHz 典型 GBP 预测的带宽一致。

只需将噪声增益增加到 3V/V,即可修改增益为 +2V/V 的频率响应以实现出色的平坦度。在不影响 +2V/V 信号增益的情况下,一种方法是在两个输入端之间添加一个 2.55kΩ 电阻器(请参阅 图 8-7)。可以使用类似的技术来降低单位增益(电压跟随器)应用中的峰值。例如,通过在两个运算放大器输入端使用一个 750Ω 反馈电阻器和一个 750Ω 电阻器,电压输出器响应类似于 图 8-2 中的 +2V/V 增益响应。进一步降低运算放大器输入端电阻器阻值会因噪声增益增加而进一步阻碍频率响应。与 ±5V 相比,单电源 (5V) 运行时 OPA4830 的带宽降幅极小。这种降幅最小的原因是,当电源引脚之间的总电源电压发生变化时,内部偏置控制电路可保持几乎恒定的静态电流。