ZHCSXO5B December   2006  – December 2024 OPA4830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6  电气特性 VS = 5V
    7. 6.7  电气特性 VS = 3V
    8. 6.8  典型特性:VS = ±5V
    9. 6.9  典型特性:VS = ±5V,差分配置
    10. 6.10 典型特性:VS = 5V
    11. 6.11 典型特性:VS = 5V,差分配置
    12. 6.12 典型特性:VS = 3V
    13. 6.13 典型特性:VS = 3V,差分配置
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  宽带电压反馈运算
      2. 8.1.2  直流电平转换
      3. 8.1.3  交流耦合输出视频线路驱动器
      4. 8.1.4  具有较小峰值的同相放大器
      5. 8.1.5  单电源有源滤波器
      6. 8.1.6  差分接口应用
      7. 8.1.7  直流耦合单端转差分
      8. 8.1.8  低功耗、差分 I/O 4 阶有源滤波器
      9. 8.1.9  双通道差分 ADC 驱动器
      10. 8.1.10 视频线路驱动
      11. 8.1.11 4 通道 DAC 跨阻放大器
      12. 8.1.12 操作建议:优化电阻器阻值
      13. 8.1.13 带宽与增益:同相运行
      14. 8.1.14 反相放大器运行
      15. 8.1.15 输出电流和电压
      16. 8.1.16 驱动容性负载
      17. 8.1.17 失真性能
      18. 8.1.18 噪声性能
      19. 8.1.19 直流精度和偏移控制
    2. 8.2 电源相关建议
      1. 8.2.1 热分析
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
        1. 8.3.1.1 输入和 ESD 保护
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 设计工具
        1. 9.1.1.1 演示装置
        2. 9.1.1.2 宏观模型和应用支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

双通道差分 ADC 驱动器

需要低噪声、单电源接口连接到差分输入 +5V ADC 的应用时,图 8-14 的电路可为双高性能 ADC 提供高动态范围、中等增益接口。图 8-14 中的电路在差分反相配置中使用了两个放大器。共模电压设置在电源中标度的非反相输入上。在该示例中,输入信号通过 1:2 变压器进行耦合。此设计可提供信号增益(单端转差分),并降低噪声系数。为了显示变压器输入端的 50Ω 输入阻抗,变压器次级上需要两个 200Ω 电阻器。这两个电阻器也是放大器增益元件。由于 图 8-14 电路中的两个反相节点上出现相同的直流电压,因此没有直流电流流经变压器,从而为该共模电压 VCM 的输出提供的直流增益为1。

图 8-14 的电路专门用于作为 I/Q 采样器的中等分辨率双通道 ADC。如果需要更高的动态范围,可以在每个放大器输出端添加接地的可选 500Ω 电阻器,将二次和三次谐波失真降低 >15dB。

如有必要,增加的 5mA 输出级电流可显著提高线性。在平衡差分设计中,测得的二次谐波失真始终低于三次谐波。如果在变压器输入端发出低电平信号之后,信号路径中没有接地,则对这种低功耗设计尤其有用。这两个下拉电阻器确实显示了信号路径接地,并且可以在同一物理点接地,消除由于二次谐波失真降低而产生的不平衡接地回路电流。