ZHCSXO5B December   2006  – December 2024 OPA4830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6  电气特性 VS = 5V
    7. 6.7  电气特性 VS = 3V
    8. 6.8  典型特性:VS = ±5V
    9. 6.9  典型特性:VS = ±5V,差分配置
    10. 6.10 典型特性:VS = 5V
    11. 6.11 典型特性:VS = 5V,差分配置
    12. 6.12 典型特性:VS = 3V
    13. 6.13 典型特性:VS = 3V,差分配置
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  宽带电压反馈运算
      2. 8.1.2  直流电平转换
      3. 8.1.3  交流耦合输出视频线路驱动器
      4. 8.1.4  具有较小峰值的同相放大器
      5. 8.1.5  单电源有源滤波器
      6. 8.1.6  差分接口应用
      7. 8.1.7  直流耦合单端转差分
      8. 8.1.8  低功耗、差分 I/O 4 阶有源滤波器
      9. 8.1.9  双通道差分 ADC 驱动器
      10. 8.1.10 视频线路驱动
      11. 8.1.11 4 通道 DAC 跨阻放大器
      12. 8.1.12 操作建议:优化电阻器阻值
      13. 8.1.13 带宽与增益:同相运行
      14. 8.1.14 反相放大器运行
      15. 8.1.15 输出电流和电压
      16. 8.1.16 驱动容性负载
      17. 8.1.17 失真性能
      18. 8.1.18 噪声性能
      19. 8.1.19 直流精度和偏移控制
    2. 8.2 电源相关建议
      1. 8.2.1 热分析
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
        1. 8.3.1.1 输入和 ESD 保护
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 设计工具
        1. 9.1.1.1 演示装置
        2. 9.1.1.2 宏观模型和应用支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

交流耦合输出视频线路驱动器

低功耗和低成本视频线路驱动器通常将增益为 2V/V 的数模转换器 (DAC) 输出缓冲到双端线路中。这些接口通常需要使用一个直流阻断电容器。对于简单的设计而言,该接口通常使用容值非常大的阻断电容器 (220μF) 来限制帧之间的倾斜度,即 SAG。图 8-5 展示了一种使用极低电容器容值来创建超低高通极点位置的方法。该电路在输出引脚上提供电压增益 2,并具有 8Hz 的高通极点。给定 150Ω 负载后,一种简单的阻断电容器方法需要 133μF 容值。使用简单的 图 8-5 SAG 校正电路,两个极低容值电容器获得相同的低通极点。

OPA4830 具有 SAG 校正功能的视频线路驱动器图 8-5 具有 SAG 校正功能的视频线路驱动器

在图 8-5 中,使用正电源的分压器将输入稍微向正方向移动。该配置可提供大约 200mV 的输入直流失调电压,当 DAC 输出在视频信号的同步尖端部分处于零电流时,在输出引脚上显示为 400mV 直流失调电压。该失调电压用于将输出保持在线性工作区域内。该电路会以大约 −20dB 的增益将任何电源噪声传递到输出,因此建议在电源引脚上进行适当的电源去耦。图 8-6 显示了图 8-5 的电路的频率响应。该图显示了 8Hz 低频高通极点和大约 100MHz 的高端截止频率。

OPA4830 视频线路驱动器对匹配负载的响应图 8-6 视频线路驱动器对匹配负载的响应